Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Registrati
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeForniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole553-1200: BUSSOLA 18 MM
HomeForniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole553-1200: BUSSOLA 18 MM
553-1200: BUSSOLA 18 MM

Cat® 6-Point Deep Length Socket is used for gripping and turning fasteners in tight and deep spaces, it provides secure engagement with bolts and nuts

Marchio: Cat

fallback-image
553-1200: BUSSOLA 18 MM

Cat® 6-Point Deep Length Socket is used for gripping and turning fasteners in tight and deep spaces, it provides secure engagement with bolts and nuts

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
DescrizioneCaratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche per il codice 553-1200

Unità di misura

USAMetrico
Weight (kg): 0,125
Weight (lb): 0,276
Material: Steel,Carbon Steel
Drive (mm): 9,525
Drive (in): 3/8"
Hex Size (mm): 18,0
Hex Size (in): 0,709
Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito