Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюПриладдя для майстерніІнструментиТріскачки та торцеві головкиРозетки553-1200: Розетка 18 мм
Основне менюПриладдя для майстерніІнструментиТріскачки та торцеві головкиРозетки553-1200: Розетка 18 мм
553-1200: Розетка 18 мм

Cat® 6-Point Deep Length Socket is used for gripping and turning fasteners in tight and deep spaces, it provides secure engagement with bolts and nuts

Марка: Cat

fallback-image
553-1200: Розетка 18 мм

Cat® 6-Point Deep Length Socket is used for gripping and turning fasteners in tight and deep spaces, it provides secure engagement with bolts and nuts

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
ОписТехнічні характеристики
Технічні характеристики для номера за каталогом 553-1200

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Weight (kg): 0,125
Weight (lb): 0,276
Material: Steel,Carbon Steel
Drive (mm): 9,525
Drive (in): 3/8"
Hex Size (mm): 18,0
Hex Size (in): 0,709
Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено