HomeSuprimentos de OficinaFerramentasCatracas e SoquetesSoquetes553-1200: SOQUETE 18 MM
HomeSuprimentos de OficinaFerramentasCatracas e SoquetesSoquetes553-1200: SOQUETE 18 MM
553-1200: SOQUETE 18 MM

Cat® 6-Point Deep Length Socket is used for gripping and turning fasteners in tight and deep spaces, it provides secure engagement with bolts and nuts

Marca: Cat

fallback-image
553-1200: SOQUETE 18 MM

Cat® 6-Point Deep Length Socket is used for gripping and turning fasteners in tight and deep spaces, it provides secure engagement with bolts and nuts

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Especificações para número de peça 553-1200

Unidades de Medida

EUAMétrica
Weight (kg): 0,125
Weight (lb): 0,276
Material: Steel,Carbon Steel
Drive (mm): 9,525
Drive (in): 3/8"
Hex Size (mm): 18,0
Hex Size (in): 0,709
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto