HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore598-5827: Kit di installazione della testa del cilindro
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore598-5827: Kit di installazione della testa del cilindro
598-5827: Kit di installazione della testa del cilindro

Kit guarnizioni testata singola

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
598-5827: Kit di installazione della testa del cilindro
598-5827: Kit di installazione della testa del cilindro

Kit guarnizioni testata singola

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

153-8455: Guarnizione dei condotti dell'aria del motore da 0,84 mm di spessore
153-8455: Guarnizione dei condotti dell'aria del motore da 0,84 mm di spessoreQuantità: 2
7E-3772: tenuta testata motore spessore 0,82 mm
7E-3772: tenuta testata motore spessore 0,82 mmQuantità: 1
125-1372: Diametro interno 13,87 mm Tenuta ad anello
125-1372: Diametro interno 13,87 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
5P-6718: Anello di tenuta in FKM 3.53 X 18,64 mm 75A
5P-6718: Anello di tenuta in FKM 3.53 X 18,64 mm 75AQuantità: 1
198-6067: tenuta tenuta costampata al bordo spessore 0,76 mm
198-6067: tenuta tenuta costampata al bordo spessore 0,76 mmQuantità: 2
133-1774: Coperchio testata cilindro singolo dello spessore di 6,35 mm
133-1774: Coperchio testata cilindro singolo dello spessore di 6,35 mmQuantità: 1
6V-9769: Diametro interno 37,47 mm Tenuta ad anello
6V-9769: Diametro interno 37,47 mm Tenuta ad anelloQuantità: 2
272-0757: Guarnizione a pressione sul posto del coperchio della valvola
272-0757: Guarnizione a pressione sul posto del coperchio della valvolaQuantità: 1
7E-4127: Guarnizione spessa 1,55 mm
7E-4127: Guarnizione spessa 1,55 mmQuantità: 1
7N-5089: Guarnizione delle tubazioni dell'aria spessa 0,8 mm
7N-5089: Guarnizione delle tubazioni dell'aria spessa 0,8 mmQuantità: 1
591-7736: tenuta della testata spesa 1,98 mm
591-7736: tenuta della testata spesa 1,98 mmQuantità: 1
272-0758: Guarnizione a pressione del coperchio dell'albero a camme
272-0758: Guarnizione a pressione del coperchio dell'albero a cammeQuantità: 1
2J-0157: Anello di tenuta o-ring diametro interno 15,47 mm
2J-0157: Anello di tenuta o-ring diametro interno 15,47 mmQuantità: 2
2W-0752: Guarnizione in gomma a quattro fori spessa 0,8 mm
2W-0752: Guarnizione in gomma a quattro fori spessa 0,8 mmQuantità: 1
135-2651: Diametro interno 36,20 mm Guarnizione di sicurezza
135-2651: Diametro interno 36,20 mm Guarnizione di sicurezzaQuantità: 1
6V-5101: Anello di tenuta diametro interno 107,32 mm
6V-5101: Anello di tenuta diametro interno 107,32 mmQuantità: 1
5P-0840: Anello di tenuta 75A FKM 3,53 x 12,29 mm
5P-0840: Anello di tenuta 75A FKM 3,53 x 12,29 mmQuantità: 2
179-2960: guarnizione di tenuta integrale di 2 mm di spessore
179-2960: guarnizione di tenuta integrale di 2 mm di spessoreQuantità: 1
5P-7204: O-ring EPDM 70A 5,33 x 34,29mm
5P-7204: O-ring EPDM 70A 5,33 x 34,29mmQuantità: 2
420-0652: Tenuta acqua della testata altezza 15,60 mm
420-0652: Tenuta acqua della testata altezza 15,60 mmQuantità: 4
420-0653: Tenuta dell'acqua della testata diametro esterno 27,60 mm
420-0653: Tenuta dell'acqua della testata diametro esterno 27,60 mmQuantità: 4
119-9443: 10,diametro interno 69 mm Guarnizione-O-Ring
119-9443: 10,diametro interno 69 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
144-5692: Guarnizione distanziale monoblocco spessore 0,17 mm
144-5692: Guarnizione distanziale monoblocco spessore 0,17 mmQuantità: 1
3J-7354: anello di tenuta 90A NBR 1,83 x 8,92mm
3J-7354: anello di tenuta 90A NBR 1,83 x 8,92mmQuantità: 2
Visualizzazione da 1 a 24 di 24
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 598-5827

Descrizione: • Questo kit contiene le guarnizioni e le tenute per ricostruire e reinstallare una testata singola. Questo kit include le guarnizioni del turbo ma non include le tenute degli iniettori combustibile. Ordinare un kit di tenute per iniettore combustibile singolo, secondo necessità. Attributi: • I nostri kit sono progettati per la massima praticità: preconfezionati, ordinati con un unico codice prodotto e consegnati in un'unica scatola, per farvi risparmiare tempo e denaro.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 598-5827

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 598-5827

MOTORE A GAS

G3508 G3512 G3516

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito