HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett598-5827: Sylinderhodemonteringssett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
598-5827: Sylinderhodemonteringssett
598-5827: Sylinderhodemonteringssett

Sett med én toppakning

Merke: Cat

Produktbilder
598-5827: Sylinderhodemonteringssett
598-5827: Sylinderhodemonteringssett

Sett med én toppakning

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Beskrivelse: • Dette settet inneholder pakninger og tetninger for renovering og remontering av ett topplokk. Dette settet inneholder turbopakninger, men inneholder ingen innsprøytningsdysetetninger. Bestill et sett med én innsprøytningsdysetetning etter behov. Egenskaper: • Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Beskrivelse: • Dette settet inneholder pakninger og tetninger for renovering og remontering av ett topplokk. Dette settet inneholder turbopakninger, men inneholder ingen innsprøytningsdysetetninger. Bestill et sett med én innsprøytningsdysetetning etter behov. Egenskaper: • Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Motor – Industri
G3508G3512G3516
Vis flere
Motor – Industri
G3508G3512G3516
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

179-2960: 2 mm tykk integrert tetningspakning
179-2960: 2 mm tykk integrert tetningspakningAntall: 1
119-9443: 10,69 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
119-9443: 10,69 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 1
5P-7204: 34,29 mm indre diameter O-ringpakning
5P-7204: 34,29 mm indre diameter O-ringpakningAntall: 2
144-5692: 0,17 mm tykk sylinder blokk avstandsstykke pakning
144-5692: 0,17 mm tykk sylinder blokk avstandsstykke pakningAntall: 1
420-0652: 15,60 mm høyde sylindertoppens vanntetning
420-0652: 15,60 mm høyde sylindertoppens vanntetningAntall: 4
420-0653: 27,60 mm vanntetning i topplokk med ytre diameter
420-0653: 27,60 mm vanntetning i topplokk med ytre diameterAntall: 4
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetning
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 2
153-8455: 0,84 mm tykk motor luftledninger pakning
153-8455: 0,84 mm tykk motor luftledninger pakningAntall: 2
7E-3772: 0,82 mm tykk motorhodepakning
7E-3772: 0,82 mm tykk motorhodepakningAntall: 1
133-1774: Deksel
133-1774: DekselAntall: 1
5P-6718: 18,64 mm O-ringtetning med innvendig diameter
5P-6718: 18,64 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 1
198-6067: 0,76 mm tykkelse kantbundet tetningspakning
198-6067: 0,76 mm tykkelse kantbundet tetningspakningAntall: 2
6V-9769: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
6V-9769: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 2
125-1372: 13,87 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
125-1372: 13,87 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 1
135-2651: 36,20 mm trykkavlastningstetning med innvendig diameter
135-2651: 36,20 mm trykkavlastningstetning med innvendig diameterAntall: 1
272-0757: Pressmontert tetning for ventildeksel
272-0757: Pressmontert tetning for ventildekselAntall: 1
7N-5089: 0,8 mm tykk pakning til luftslanger
7N-5089: 0,8 mm tykk pakning til luftslangerAntall: 1
7E-4127: 1,55 mm tykk pakning
7E-4127: 1,55 mm tykk pakningAntall: 1
272-0758: Pressmontert tetning for kamakseldeksel
272-0758: Pressmontert tetning for kamakseldekselAntall: 1
2J-0157: 15,47 mm innvendig diameter O-Ringtetning
2J-0157: 15,47 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 2
2W-0752: 0,8 mm tykk fire hulls gummipakning
2W-0752: 0,8 mm tykk fire hulls gummipakningAntall: 1
5P-0840: 12,29 mm indre diameter O-Ringpakning
5P-0840: 12,29 mm indre diameter O-RingpakningAntall: 2
591-7736: 1,98 mm Tykk Pakning Sylinderhodepakning
591-7736: 1,98 mm Tykk Pakning SylinderhodepakningAntall: 1
6V-5101: O-ringtetning med 107,32 mm innvendig diameter
6V-5101: O-ringtetning med 107,32 mm innvendig diameterAntall: 1
Viser 1 til 24 av 24
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 598-5827

Beskrivelse: • Dette settet inneholder pakninger og tetninger for renovering og remontering av ett topplokk. Dette settet inneholder turbopakninger, men inneholder ingen innsprøytningsdysetetninger. Bestill et sett med én innsprøytningsdysetetning etter behov. Egenskaper: • Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 598-5827

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 598-5827

MOTOR – INDUSTRI

G3508 G3512 G3516

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert