Caterpillar
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Buscar por número o nombre de pieza
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor598-5827: Kit de instalación de la culata de cilindro
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor
598-5827: Kit de instalación de la culata de cilindro
598-5827: Kit de instalación de la culata de cilindro

Kit de empaquetadura de culata de cilindro simple

Marca: Cat

Imágenes del producto
598-5827: Kit de instalación de la culata de cilindro
598-5827: Kit de instalación de la culata de cilindro

Kit de empaquetadura de culata de cilindro simple

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Descripción
Descripción

Descripción: • Este kit contiene las empaquetaduras y los sellos necesarios para reconstruir y volver a instalar una culata de cilindro simple. Este kit incluye las empaquetaduras del turbocompresor, pero no incluye los sellos de los inyectores de combustible. Pida un kit de sellos de inyector de combustible individual, según sea necesario. Atributos: • Nuestros kits están diseñados para su comodidad: preenvasados, pedidos con un único número de pieza y entregados en una sola caja, lo que le ahorrará tiempo y dinero.

Descripción: • Este kit contiene las empaquetaduras y los sellos necesarios para reconstruir y volver a instalar una culata de cilindro simple. Este kit incluye las empaquetaduras del turbocompresor, pero no incluye los sellos de los inyectores de combustible. Pida un kit de sellos de inyector de combustible individual, según sea necesario. Atributos: • Nuestros kits están diseñados para su comodidad: preenvasados, pedidos con un único número de pieza y entregados en una sola caja, lo que le ahorrará tiempo y dinero.

Especificaciones
Especificaciones

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles
Modelos compatibles
Motor - Industrial
G3508G3512G3516
Ver más
Motor - Industrial
G3508G3512G3516
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

179-2960: Empaquetadura de sello integral de 2 mm de grosor
179-2960: Empaquetadura de sello integral de 2 mm de grosorCantidad: 1
119-9443: Sello anular de 10,69 mm de diámetro interior
119-9443: Sello anular de 10,69 mm de diámetro interiorCantidad: 1
5P-7204: Sello anular de 34,29 mm de diámetro interior
5P-7204: Sello anular de 34,29 mm de diámetro interiorCantidad: 2
144-5692: Empaquetadura espaciadora del bloque de cilindros de 0,17 mm de espesor
144-5692: Empaquetadura espaciadora del bloque de cilindros de 0,17 mm de espesorCantidad: 1
420-0652: Sello de agua de culata de cilindro de 15,60 mm de altura
420-0652: Sello de agua de culata de cilindro de 15,60 mm de alturaCantidad: 4
420-0653: Sello de agua de culata de cilindro de 27,60 mm de diámetro exterior
420-0653: Sello de agua de culata de cilindro de 27,60 mm de diámetro exteriorCantidad: 4
3J-7354: Sello anular de 8,92 mm de diámetro interior
3J-7354: Sello anular de 8,92 mm de diámetro interiorCantidad: 2
135-2651: Sello de alivio de presión de diámetro interior de 36,20 mm
135-2651: Sello de alivio de presión de diámetro interior de 36,20 mmCantidad: 1
272-0757: Sello a presión de la tapa de válvulas
272-0757: Sello a presión de la tapa de válvulasCantidad: 1
7N-5089: Empaquetadura de las líneas de aire de 0,8 mm de espesor
7N-5089: Empaquetadura de las líneas de aire de 0,8 mm de espesorCantidad: 1
7E-4127: Junta de 1,55 mm de espesor
7E-4127: Junta de 1,55 mm de espesorCantidad: 1
272-0758: Sello a presión de la tapa del árbol de levas
272-0758: Sello a presión de la tapa del árbol de levasCantidad: 1
2J-0157: Junta tórica de 15,47 mm de diámetro interior
2J-0157: Junta tórica de 15,47 mm de diámetro interiorCantidad: 2
2W-0752: Empaquetadura de caucho con cuatro orificios de 0,8 mm de grosor
2W-0752: Empaquetadura de caucho con cuatro orificios de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
5P-0840: Sello anular de 12,29 mm de diámetro interior
5P-0840: Sello anular de 12,29 mm de diámetro interiorCantidad: 2
591-7736: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,98 mm de grosor
591-7736: Empaquetadura de culata de cilindro de 1,98 mm de grosorCantidad: 1
6V-5101: Sello anular de 107,32 mm de diámetro interior
6V-5101: Sello anular de 107,32 mm de diámetro interiorCantidad: 1
153-8455: Empaquetadura de tuberías de aire del motor de 0,84 mm de grosor
153-8455: Empaquetadura de tuberías de aire del motor de 0,84 mm de grosorCantidad: 2
7E-3772: Empaquetadura de culata de motor de 0,82 mm de espesor
7E-3772: Empaquetadura de culata de motor de 0,82 mm de espesorCantidad: 1
133-1774: Tapa
133-1774: TapaCantidad: 1
5P-6718: Sello anular de 18,64 mm de diámetro interior
5P-6718: Sello anular de 18,64 mm de diámetro interiorCantidad: 1
198-6067: Empaquetadura de sello de borde vulcanizado de 0,76 mm de grosor
198-6067: Empaquetadura de sello de borde vulcanizado de 0,76 mm de grosorCantidad: 2
6V-9769: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interior
6V-9769: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interiorCantidad: 2
125-1372: Sello anular de 13,87 mm de diámetro interior
125-1372: Sello anular de 13,87 mm de diámetro interiorCantidad: 1
Se muestran 1 a 24 de 24
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 598-5827

Descripción: • Este kit contiene las empaquetaduras y los sellos necesarios para reconstruir y volver a instalar una culata de cilindro simple. Este kit incluye las empaquetaduras del turbocompresor, pero no incluye los sellos de los inyectores de combustible. Pida un kit de sellos de inyector de combustible individual, según sea necesario. Atributos: • Nuestros kits están diseñados para su comodidad: preenvasados, pedidos con un único número de pieza y entregados en una sola caja, lo que le ahorrará tiempo y dinero.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 598-5827

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 598-5827

MOTOR - INDUSTRIAL

G3508 G3512 G3516

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto