Descrizione:
Le molle di tensione sono comunemente utilizzate nei regolatori di controllo, possono fornire una forza di trazione costante e affidabile in condizioni operative e sono utilizzate in un regolatore per aiutare a regolare la velocità di una macchina o di un dispositivo contrastando la forza generata da altri componenti del regolatore. La molla si allunga a una lunghezza specifica quando viene applicato il carico/forza, assorbendo energia per creare resistenza alla forza di trazione.
Attributi:
-Prodotto secondo specifiche precise e costruito per durabilità, affidabilità e produttività.
• Tensione iniziale mantenuta a.604 N/mm
- La bobina elicoidale avvolta a destra aiuta a mantenere la forma e la stabilità.
Applicazioni:
Le molle di tensione servono a regolare il controllo del regolatore. Ampiamente utilizzato nei motorscraper gommati Cat 3406 (a pistoni), 611, 613C e 615C, nei trattori a ruote 910E, 910F, IT12B, IT12F, IT14B e IT14F, nelle pale gommate D250E, D25D, D300D, D300E, D30D, D350D, D350E, D400D, D400E e D40D, nel trattore cingolato D3C e D4C, FGC33, FGC35, FGC35C, FGC40, FGC45, FGC50C, T100D, T125D, T150D e T60D, T70D, T80D, T90D, Carrello elevatore TC100D, TC120D, macchine a guida autonoma SGT, trasmissione TH35 e TR35.