Descrizione:
I cuscinetti Cat sono progettati per applicazioni specifiche in base a carico, velocità di funzionamento, intervallo di temperatura, dimensioni e prestazioni precedenti. I cuscinetti Cat sono prodotti secondo i più alti standard di qualità per garantire una lunga durata e prestazioni. I cuscinetti a rulli cilindrici Cat con gabbia sono in grado di sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. I cuscinetti a rulli cilindrici a pieno riempimento sono adatti per carichi radiali molto pesanti a velocità moderate. I cuscinetti a rulli cilindrici ad alta capacità forniscono sia una capacità radiale pesante che una capacità di velocità molto elevata. I cuscinetti a rulli cilindrici Cat sono costruiti in modo specifico per la loro applicazione, per garantire che tutte le parti della trasmissione lavorino insieme come un sistema.
Attributi:
• Guscio interno del cuscinetto senza flangia
• Diametro esterno: 131,460 mm (5,1755 pollici)
• Diametro interno: 110,000 mm (4,3307 pollici)
• Altezza: 60,000 mm (2,362 pollici)
Applicazione:
I cuscinetti a rulli cilindrici Cat sono tipicamente utilizzati nei sistemi di trasmissione e assali, negli ingranaggi del pignone e del trasferimento e nei sistemi di frizione. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso o contattare il concessionario Cat di zona.