HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta5S-4554: Anello di tenuta diametro interno 177,39 mm
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta
5S-4554: Anello di tenuta diametro interno 177,39 mm
5S-4554: Anello di tenuta diametro interno 177,39 mm

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
5S-4554: Anello di tenuta diametro interno 177,39 mm
5S-4554: Anello di tenuta diametro interno 177,39 mm
5S-4554: Anello di tenuta diametro interno 177,39 mm
5S-4554: Anello di tenuta diametro interno 177,39 mm
5S-4554: Anello di tenuta diametro interno 177,39 mm

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 5S-4554
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 5S-4554

Unità di misura

USAMetrico
Diametro sezione trasversale (mm): 3,53
Diametro sezione trasversale (pollici): 0,139
Diametro interno (mm): 177,39
Diametro interno (pollici): 6,984
Materiale: Silicone (VMQ),Silicone (70),VMQ - Silicone,Gomma in silicone/MQ/VMQ/PMQ
Compatibile con: Aria; alcool diacetonico; glicole etilenico; temperature estreme alte/basse; olio ad alto punto di anilina; alcool isobutilico; ozono e raggi UV; poliglicole
Dimensioni del cruscotto (pollici): 262
Material Hardness: 70A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 5S-4554

MOTORE - INDUSTRIALE

D346 3406B 3306 3412 D333C 3406C D346 D398B 3406 3408B D398 D399 D379 D379B G3306B G3306 G343

PALA CINGOLATA

973 951B 977H 977K 955K 955L

MOTORE - MACCHINA

3408 3306 3208

ATTREZZATURA

PR-1000C PR-1000

COMPATTATORE PER TERRENO

815 815B 816

PRODOTTI MARINI

D334 D379A D379B 3408B 3406B 3408 D346 3406 3412C 3406C G3306 G3306B

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

528

GENERATORE

SR4

POSATUBI

572F 572G 571G 571F 561D 561C

PRODOTTI PER IL SETTORE PETROLIFERO

G3306B

MOTORE - DUMPER

1673C 3208 1674 3406 3306

MOTORSCRAPER GOMMATO

621R 627 627B 627 623B 637B 627B 637

TRATTORE CINGOLATO

D7F D7G D5 D8H D11 D11N D11R D11T D6C D6D 11 11U 11SU

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

XQG135 3406C 3306 3406B D379B 3412 3408B 3408C 3412C D398B D399 3406 3408

DOZER GOMMATO

814

PALA GOMMATA

966F II 972G 980 980B 966D 966C 966F 966E 966G

ESCAVATORE

235

MOTORGRADER

12G 120 12F 140G 140 14G 14E

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto