Caterpillar
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
601-4618: Kit guarnizioni alloggiamento del volano - Struttura posteriore

601-4618: Kit guarnizioni alloggiamento del volano - Struttura posteriore

Kit guarnizioni dell'alloggiamento del volano Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

601-4618: Kit guarnizioni alloggiamento del volano - Struttura posteriore

601-4618: Kit guarnizioni alloggiamento del volano - Struttura posteriore

Kit guarnizioni dell'alloggiamento del volano Cat®

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

230-1072: Guarnizione spessa 0,8 mm

Quantità: 1

234-8937: Coperchio di rotazione utensile da 2,23 mm con tenuta ermetica

Quantità: 2

252-8374: Guarnizione del coperchio posteriore spessore 1 mm

Quantità: 2

309-4550: Guarnizione alloggiamento del volano da 0,8 mm di spessore

Quantità: 1

4B-8407: Guarnizione alloggiamento volano

Quantità: 4

569-7729: Tenuta dell'albero motore diametro esterno 272,288 mm

Quantità: 1

5F-9657: Anello di tenuta diametro interno di 36,09mm

Quantità: 2

619-0636: tenuta alloggiamento volano

Quantità: 2

7N-3368: Guarnizione monoblocco spessore 0,8 mm

Quantità: 1

7X-4805: Diametro interno 9,12 mm Tenuta ad anello

Quantità: 3

9Y-6089: Guarnizione alloggiamento del volano da 0,8 mm di spessore

Quantità: 3

Visualizzazione da 1 a 11 di 11

Descrizione per codice 601-4618

Descrizione: Una guarnizione kit coperchio posteriore viene utilizzata per sigillare lo spazio e posizionarsi con precisione tra il coperchio posteriore e l'alloggiamento del volano, creando una tenuta che impedisce la fuoriuscita di olio e altri fluidi dal motore. Di solito include una tenuta, una tenuta dell'albero motore, un contenitore ad anello e guarnizioni progettate per offrire una resistenza eccezionale all'acqua, ai prodotti chimici e all'usura. Attributi: • Protegge i componenti interni dell'unità motore dai contaminanti• Prodotto secondo specifiche precise ed è progettato per durabilità ed affidabilità• Fornisce una tenuta affidabile ed efficace Applicazioni: Una tenuta del coperchio posteriore del kit aiuta a prevenire perdite e a mantenere una corretta lubrificazione all'interno della carcassa del volano, utilizzata principalmente nelle categorie Cat 3512, 3512B, 3516, 3516B, Generatori 3516C, PM3516 e PP3516, 3512B e 3516B Applicazioni Speciali - Senza perno, 3512B, 3512C, 3516C e 3516C Motore (a pistone), generatore 3516C - 3516C a noleggio, escavatori 6060X.

Caratteristiche tecniche per il codice 601-4618

Unità di misura

    Peso (lb):

    0,9

Modelli compatibili per il codice 601-4618

GENERATORE

SR4 SR4B SR4BHV

MARINO AUSILIARIO

3512C 3512B 3516B

GRUPPO ELETTROGENO

3516 3516C 3516B 3516C GEN 3512B

MOTORE INDUSTRIALE

3512C 3516B

MODULO DI POTENZA

3516C PP3516 PM3516

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

3512B 3508B 3516 3516B

MOTORE MARINO

3516 3516B 3516C 3512B

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito