HomeSottocarroComponenti del cingoloPerni dei cingoli638-9965: Track Pin
Home
SottocarroComponenti del cingoloPerni dei cingoli
638-9965: Track Pin
638-9965: Track Pin

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
638-9965: Track Pin
638-9965: Track Pin
638-9965: Track Pin
638-9965: Track Pin
638-9965: Track Pin

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Confronta parti alternative
Pin Outside Diameter (in)
Overall Length (in)
Pin Inside Diameter (in)
Descrizione
638-9965
Questa parte:
638-9965: Track Pin

1.882

9,882

0

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

445-6543
Questa parte:
445-6543: PERNO-CINGOLO PRINCIPALE

9,894

0

0.709

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

253-2740
Questa parte:
253-2740: Perno di giunzione del cingolo lungo 251 mm

9,882

8.839

0.689

Perno di giunzione del cingolo lungo 251 mm del diametro di 47,68 mm Cat® per l'articolazione cingolo nel sottocarro.

492-0230
Questa parte:
492-0230: Perno cingolo per impieghi generici lunghezza 251 mm

9,88

1,88

9,882

Perno di articolazione cingolo Cat® lunghezza 251 mm per sottocarro

585-5268
Questa parte:
585-5268: Perno di articolazione cingolo lunghezza 251 mm

9,882

0

0.717

Perno cingolo diametro 251 mm Cat®, lunghezza 47,68 mm, per l'articolazione del cingolo destro

492-0231
Questa parte:
492-0231: Perno di giunzione del cingolo

1,87

9,9

9,882

Perno Cat® 47,68mm Diametro esterno, Master, lungo 251mm

451-3702
Questa parte:
451-3702: Perno del cingolo lungo 251 mm del diametro di 47,7 mm

9,881

1,877

9,882

Perno del cingolo Cat® 47,7mm di diametro esterno, lungo 251mm

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto