AcasăTren de rulare​Componente de șenilăȘtifturi de șenile638-9965: Știft șenilă
AcasăTren de rulare​Componente de șenilăȘtifturi de șenile638-9965: Știft șenilă
638-9965: Știft șenilă

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

Marcă: Cat

Imaginile produselor
638-9965: Știft șenilă
638-9965: Știft șenilă
638-9965: Știft șenilă
638-9965: Știft șenilă
638-9965: Știft șenilă

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Comparați piesele alternative
Pin Outside Diameter (in)
Overall Length (in)
Pin Inside Diameter (in)
Descriere
638-9965
Această piesă:
638-9965: Știft șenilă

1,882

9,882

0

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

445-6543
Această piesă:
445-6543: Știft principal al șinei cu diametru exterior de 44,45 mm

9,894

0

0.709

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

585-5268
Această piesă:
585-5268: Știft șenilă

9,882

0

0.717

Știft șenilă

253-2740
Această piesă:
253-2740: Știft-Catarg Trk

9,882

8.839

0.689

Știft master șenilă

492-0231
Această piesă:
492-0231: Știft șenilă

1,87

9,9

9,882

Știft principal de șenile Cat® pentru sisteme de șenile lubrifiate (GLT), regim general, Lungime: 251 mm, Diametru: 47,6 mm

451-3702
Această piesă:
451-3702: Știft șenilă

1,877

9,881

9,882

Știft de șenilă Cat® de regim general

492-0230
Această piesă:
492-0230: Știft șenilă

1,88

9,88

9,882

Știft de șenilă etanșat de regim general

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită