HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti6C-8647: Bullone a testa esagonale
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
6C-8647: Bullone a testa esagonale
6C-8647: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
6C-8647: Bullone a testa esagonale
6C-8647: Bullone a testa esagonale
6C-8647: Bullone a testa esagonale
6C-8647: Bullone a testa esagonale
6C-8647: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 6C-8647
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 6C-8647

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M16x2
Bolt Length (in): 6,693
Lunghezza bullone (mm): 170
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Rivestimento: Fosfato di zinco + olio
Grip Length (in): 4,961
Lunghezza presa (mm): 126
Materiale: Acciaio,Lega di zinco,Acciaio al carbonio,Acciaio bassolegato
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 6C-8647

ATTREZZATURA

H140GC S H120GC S H130GC S B20 B30 H130GC H120GC

MOTORE - DUMPER

C11 C13

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT18F

DOZER GOMMATO

918F

ESCAVATORE

5110B 315D L 315C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto