ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים6C-8647: בורג ראש משושה
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים
6C-8647: בורג ראש משושה
6C-8647: בורג ראש משושה

בורג ראש משושה

מותג: Cat

תמונות מוצר
6C-8647: בורג ראש משושה
6C-8647: בורג ראש משושה
6C-8647: בורג ראש משושה
6C-8647: בורג ראש משושה
6C-8647: בורג ראש משושה

בורג ראש משושה

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 6C-8647
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 6C-8647

יחידות מידה

ארה"במטרי
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Bolt Length (in): 6.693
Bolt Length (mm): 170
Bolt Type: Hex Head
ציפוי: פוספט ושמן
Grip Length (in): 4.961
חומר: פלדת סגסוגת נמוכה,סגסוגת אבץ,פלדת פחמן,פלדה
אורך אחיזה (מ"מ): 126
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 6C-8647

מנשא כלים משולב

IT18F

מנוע - משאית

C11 C13

כלי עבודה

H140GC S H120GC S H130GC S B20 B30 H130GC H120GC

דוזר גלגלים

918F

מחפר

5110B 315D L 315C

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה