AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit6C-8647: Kuusiokantapultti
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
6C-8647: Kuusiokantapultti
6C-8647: Kuusiokantapultti

Kuusiokantapultti

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
6C-8647: Kuusiokantapultti
6C-8647: Kuusiokantapultti
6C-8647: Kuusiokantapultti
6C-8647: Kuusiokantapultti
6C-8647: Kuusiokantapultti

Kuusiokantapultti

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 6C-8647
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 6C-8647 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M16x2
Bolt Length (in): 6,693
Pultin pituus (mm): 170
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy
Grip Length (in): 4,961
Kahvan pituus (mm): 126
Materiaali: TERÄS,Seossinkki,Hiiliteräs,Matalaseosteräs
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6C-8647

MOOTTORI – KUORMA-AUTO

C11 C13

KAIVINKONE

5110B 315D L 315C

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

918F

IT-KUORMAAJA

IT18F

TYÖLAITE

H140GC S H120GC S H130GC S B20 B30 H130GC H120GC

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa