Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeForniture per officinaStrumentiStrumenti dinamometriciMoltiplicatori di coppia6V-6080: Moltiplicatore di coppia da 240 newton metro
HomeForniture per officinaStrumentiStrumenti dinamometriciMoltiplicatori di coppia6V-6080: Moltiplicatore di coppia da 240 newton metro
DescrizioneCaratteristiche tecniche

Descrizione per codice 6V-6080

The Torque Multiplier is a mechanical tool used to amplify torque applied to fasteners, often in situations where using conventional torque wrenches would be impractical or insufficient. It operates by using a gear reduction, allowing the user to apply a lower input force that is multiplied into a much larger output torque. Torque multipliers are used in equipment maintenance and assembly, where bolts and nuts are subject to high torque specifications that cannot be achieved manually. The primary function of a torque multiplier is to amplify the input torque, making it easier to apply the high torque required for securing or removing fasteners in applications. It is especially useful when space is limited, or the required torque exceeds the capacity of standard tools.

Attributes:
• For use with a 1/2 inch square drive torque wrench.
• Used to apply torques above the capability of torque wrenches with an accuracy of ±5%
• Features a directional clutch that holds the windup and provides ratcheting action.
• Usable in close quarters where the movement of the input wrench is limited.
• Provides 360° continuous rotation in both directions.
• Compatible with 1/2-inch square input and 1-inch square output drives.

Applications:
The Torque Multiplier is used in equipment for tightening or loosening large bolts and nuts, such as in wheel assembly, frame joints, hydraulic system connections, engine mounts, and transmission housing. They are especially required where high torque is required for fasteners.

Caratteristiche tecniche per il codice 6V-6080

Unità di misura

USAMetrico

Maximum Torque (ft-lb):

3200

Torque Capacity (ft-lb):

177,0

Weight (lb):

17,599

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito