साइन इन करें
Cat® Torque Multiplier is used to increase the applied torque, enabling the tightening, or loosening of fasteners that require high torque values
ब्रांड: Cat
Cat® Torque Multiplier is used to increase the applied torque, enabling the tightening, or loosening of fasteners that require high torque values
ब्रांड: Cat
The Torque Multiplier is a mechanical tool used to amplify torque applied to fasteners, often in situations where using conventional torque wrenches would be impractical or insufficient. It operates by using a gear reduction, allowing the user to apply a lower input force that is multiplied into a much larger output torque. Torque multipliers are used in equipment maintenance and assembly, where bolts and nuts are subject to high torque specifications that cannot be achieved manually. The primary function of a torque multiplier is to amplify the input torque, making it easier to apply the high torque required for securing or removing fasteners in applications. It is especially useful when space is limited, or the required torque exceeds the capacity of standard tools.
Attributes:
• For use with a 1/2 inch square drive torque wrench.
• Used to apply torques above the capability of torque wrenches with an accuracy of ±5%
• Features a directional clutch that holds the windup and provides ratcheting action.
• Usable in close quarters where the movement of the input wrench is limited.
• Provides 360° continuous rotation in both directions.
• Compatible with 1/2-inch square input and 1-inch square output drives.
Applications:
The Torque Multiplier is used in equipment for tightening or loosening large bolts and nuts, such as in wheel assembly, frame joints, hydraulic system connections, engine mounts, and transmission housing. They are especially required where high torque is required for fasteners.
फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.
यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें