HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaTaglienti benna7T-8989: Tagliente
HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaTaglienti benna7T-8989: Tagliente
7T-8989: Tagliente

Tagliente da 35 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7T-8989: Tagliente
7T-8989: Tagliente
7T-8989: Tagliente
7T-8989: Tagliente
7T-8989: Tagliente

Tagliente da 35 mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 7T-8989

Unità di misura

USAMetrico
Hole Spacing (in): 6,0
Edge Length (in): 59,748
Edge Length (mm): 1.517,6
Hole Quantity: 10
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152,4
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6,0
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152,4
Thickness (mm): 35,0
End 1 Hole Spacing (in): 6,0
Width (in): 15,984
End 2 Hole Offset (mm): 73,0
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 406,0
End 2 Hole Offset (in): 2,874
End 1 Hole Offset (in): 2,874
End 1 Hole Offset (mm): 73,0
Thickness (in): 1,378
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152,4
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7T-8989

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito