Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyŘezné břity lopaty7T-8989: Řezný břit
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyŘezné břity lopaty7T-8989: Řezný břit
7T-8989: Řezný břit

Řezný břit 35 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
7T-8989: Řezný břit
7T-8989: Řezný břit
7T-8989: Řezný břit
7T-8989: Řezný břit
7T-8989: Řezný břit

Řezný břit 35 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7T-8989

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Hole Spacing (in): 6,0
Edge Length (in): 59,748
Edge Length (mm): 1 517,6
Hole Quantity: 10
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152,4
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6,0
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152,4
Thickness (mm): 35,0
End 1 Hole Spacing (in): 6,0
Width (in): 15,984
End 2 Hole Offset (mm): 73,0
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 406,0
End 2 Hole Offset (in): 2,874
End 1 Hole Offset (in): 2,874
End 1 Hole Offset (mm): 73,0
Thickness (in): 1,378
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152,4
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7T-8989

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno