HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta8C-5209: Diametro interno 31,12 mm Tenuta ad anello
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta
8C-5209: Diametro interno 31,12 mm Tenuta ad anello
8C-5209: Diametro interno 31,12 mm Tenuta ad anello

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8C-5209: Diametro interno 31,12 mm Tenuta ad anello
8C-5209: Diametro interno 31,12 mm Tenuta ad anello
8C-5209: Diametro interno 31,12 mm Tenuta ad anello
8C-5209: Diametro interno 31,12 mm Tenuta ad anello
8C-5209: Diametro interno 31,12 mm Tenuta ad anello

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 8C-5209
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 8C-5209

Unità di misura

USAMetrico
Diametro sezione trasversale (mm): 6,99
Diametro sezione trasversale (pollici): 0,275
Materiale: EPDM - Diene etilene propilene modificato,EPDM,EPDM (70),Gomma etilene propilene diene terpolimero (EPDM)
Diametro interno (mm): 31,12
Diametro interno (pollici): 1,225
Compatibile con: Alcoli; liquidi freni per autoveicoli; acqua calda e fredda; chetoni; ozono e luce solare; liquidi a base di esteri di fosfato; liquidi siliconici; alcuni acidi diluiti; vapore (200 °C max); vapore (400 °F max).
Material Hardness: 70A
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8C-5209

GENERATORE

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

MOTORE - INDUSTRIALE

3516 3512 3516 3512 3508 3508 3512 3516

PRODOTTI PER IL SETTORE PETROLIFERO

3516 3512 3508

TRATTORE CINGOLATO

D11R D11N 11 11U 11SU

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

PM3516 PM3512 PM3508 3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM 3508 3512 3508B 3516 3516B

PRODOTTI MARINI

SR5 3508 3508C 3516 3512 3508 3512B 3516B 3512 3516 3512 3508

ESCAVATORE

5230

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto