StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenAfdichtingen, pakkingen en O-ringenO-ringen8C-5209: 31,12 mm binnendiameter O-ring afdichting
Start
Bevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenAfdichtingen, pakkingen en O-ringenO-ringen
8C-5209: 31,12 mm binnendiameter O-ring afdichting
8C-5209: 31,12 mm binnendiameter O-ring afdichting

O-ring

Merk: Cat

Productafbeeldingen
8C-5209: 31,12 mm binnendiameter O-ring afdichting
8C-5209: 31,12 mm binnendiameter O-ring afdichting
8C-5209: 31,12 mm binnendiameter O-ring afdichting
8C-5209: 31,12 mm binnendiameter O-ring afdichting
8C-5209: 31,12 mm binnendiameter O-ring afdichting

O-ring
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
Onderdelendiagram voor 8C-5209
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Specificaties voor onderdeelnummer 8C-5209

Meeteenheden

VSMetrisch
Dwarsdoorsnede diameter (mm): 6,99
Dwarsdoorsnede diameter (in): 0,275
Materiaal: EPDM (70),EPDM - Ethyleenpropyleen Dineert Gemodificeerde,EPDM,Ethyleen propyleen dieenterpolymeer rubber (EPDM)
Binnendiameter (mm): 31,12
Binnendiameter (in): 1,225
Compatibel met: Alcoholen; remvloeistoffen voor auto´s; heet, koud water; ketonen; ozon en zonlicht; vloeistoffen van fosfaat ester; silicone vloeistoffen; een aantal verdunde zuren; stoom (max. 200 graden C); stoom (max. 400 graden F)
Material Hardness: 70A
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 8C-5209

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

GRAAFMACHINE

5230

MOTOR - GENERATORSET

PM3516 PM3512 PM3508 3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM 3508 3512 3508B 3516 3516B

BULLDOZER

D11R D11N 11 11U 11SU

AARDOLIEPRODUCTEN

3516 3512 3508

SCHEEPVAARTPRODUCTEN

SR5 3508 3508C 3516 3512 3508 3512B 3516B 3512 3516 3512 3508

MOTOR - INDUSTRIEEL

3516 3512 3516 3512 3508 3508 3512 3516

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert