Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング8C-5209: 31.12 mm内径Oリングシール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
8C-5209: 31.12 mm内径Oリングシール
8C-5209: 31.12 mm内径Oリングシール

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
8C-5209: 31.12 mm内径Oリングシール
8C-5209: 31.12 mm内径Oリングシール
8C-5209: 31.12 mm内径Oリングシール
8C-5209: 31.12 mm内径Oリングシール
8C-5209: 31.12 mm内径Oリングシール

Oリング
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
8C-5209の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8C-5209の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 6.99
断面直径(in): 0.275
マテリアル: EPDM - 変性エチレンプロピレンジエン,EPDM(70),EPDM,エチレンプロピレンジエンターポリマー(EPDM)ゴム
内径(mm): 31.12
内径(in): 1.225
互換性あり: アルコール。自動車のブレーキ フルード。温水,冷水。ケトン。オゾンと日光。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の希酸。蒸気(最大200 °C)。蒸気(最大400 °F)
Material Hardness: 70A
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
さらに表示
部品番号8C-5209と互換性のあるモデル

発電機

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

船舶関連製品

SR5 3508 3508C 3516 3512 3508 3512B 3516B 3512 3516 3512 3508

石油製品

3516 3512 3508

ブルドーザ

D11R D11N 11 11U 11SU

油圧ショベル

5230

エンジン - 発電機セット

PM3516 PM3512 PM3508 3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM 3508 3512 3508B 3516 3516B

エンジン - 産業用

3516 3512 3516 3512 3508 3508 3512 3516

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください