HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore8C-5793: KIT SISTEMA OLIO DEL GRUPPO PROPULSORE
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore8C-5793: KIT SISTEMA OLIO DEL GRUPPO PROPULSORE
8C-5793: KIT SISTEMA OLIO DEL GRUPPO PROPULSORE

Kit impianto di lubrificazione apparato propulsore

Marchio: Cat

fallback-image
8C-5793: KIT SISTEMA OLIO DEL GRUPPO PROPULSORE

Kit impianto di lubrificazione apparato propulsore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

8M-4437: Anello di tenuta VMQ 70A 2,62 x 13,94 mm
8M-4437: Anello di tenuta VMQ 70A 2,62 x 13,94 mmQuantità: 2
1P-3704: Tenuta rettangolare in gomma 38,20 mm
1P-3704: Tenuta rettangolare in gomma 38,20 mmQuantità: 3
1P-3705: Tenuta rettangolare in gomma 44,70 mm
1P-3705: Tenuta rettangolare in gomma 44,70 mmQuantità: 2
8M-4432: Anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 26,57 mm
8M-4432: Anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 26,57 mmQuantità: 6
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mmQuantità: 2
9L-1480: Guarnizione delle tubazioni di prelubrificazione spessa 0,8 mm
9L-1480: Guarnizione delle tubazioni di prelubrificazione spessa 0,8 mmQuantità: 1
4J-0521: Anello di tenuta NBR 90A 3,53 x 34,52 mm
4J-0521: Anello di tenuta NBR 90A 3,53 x 34,52 mmQuantità: 1
4J-0520: Anello di tenuta NBR 90A 3,53 x 32,92 mm
4J-0520: Anello di tenuta NBR 90A 3,53 x 32,92 mmQuantità: 1
3D-2992: O-ring NBR 75A 2,62 x 26,64mm
3D-2992: O-ring NBR 75A 2,62 x 26,64mmQuantità: 1
3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mm
3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mmQuantità: 3
7M-8485: Anello di tenuta 2,95 x 29,74 mm 90A NBR
7M-8485: Anello di tenuta 2,95 x 29,74 mm 90A NBRQuantità: 1
8M-4986: Anello di tenuta 3.53 x 37.69mm 70A NBR
8M-4986: Anello di tenuta 3.53 x 37.69mm 70A NBRQuantità: 1
2M-9780: Anello di tenuta NBR 2,2 x 19,18 mm 90 A
2M-9780: Anello di tenuta NBR 2,2 x 19,18 mm 90 AQuantità: 1
6V-8397: Anello di tenuta NBR 1,78 x 9,27 mm 90A
6V-8397: Anello di tenuta NBR 1,78 x 9,27 mm 90AQuantità: 4
3J-7354: anello di tenuta 90A NBR 1,83 x 8,92mm
3J-7354: anello di tenuta 90A NBR 1,83 x 8,92mmQuantità: 1
8M-4987: Anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 32,92mm
8M-4987: Anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 32,92mmQuantità: 2
Visualizzazione da 1 a 16 di 16
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 8C-5793

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 8C-5793

SCRAPER GOMMATO

621E 623E

TRATTORE GOMMATO

627E 621E 623E 623F

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito