AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat8C-5793: SARJA-VOIMANSIIRRON ÖLJYJÄRJESTELMÄ
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat8C-5793: SARJA-VOIMANSIIRRON ÖLJYJÄRJESTELMÄ
8C-5793: SARJA-VOIMANSIIRRON ÖLJYJÄRJESTELMÄ

Voimansiirron öljyjärjestelmäsarja

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
8C-5793: SARJA-VOIMANSIIRRON ÖLJYJÄRJESTELMÄ

Voimansiirron öljyjärjestelmäsarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

8M-4987: TIIVISTEEN O-RENGAS
8M-4987: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 2
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
6V-8397: 12,83 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiiviste
6V-8397: 12,83 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiivisteMäärä: 4
9L-1480: 0,8 mm paksu jäähdyttimen vesijohtojen tiiviste
9L-1480: 0,8 mm paksu jäähdyttimen vesijohtojen tiivisteMäärä: 1
4J-0521: TIIVISTEEN O-RENGAS
4J-0521: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
3D-2992: 26.64mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3D-2992: 26.64mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
4J-0520: TIIVISTEEN O-RENGAS
4J-0520: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 3
8M-4986: 37,69 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
8M-4986: 37,69 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
8M-4437: TIIVISTEEN O-RENGAS
8M-4437: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 2
8M-4432: TIIVISTEEN O-RENGAS
8M-4432: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 6
1P-3705: 44,70 mm:n kuminen suorakaiteen muotoinen tiiviste
1P-3705: 44,70 mm:n kuminen suorakaiteen muotoinen tiivisteMäärä: 2
1P-3704: 38,20 mm suorakaiteen muotoinen kumitiiviste
1P-3704: 38,20 mm suorakaiteen muotoinen kumitiivisteMäärä: 3
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
Näyttää 1 - 16 / 16
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 8C-5793 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 8C-5793

PYÖRÄKAAVINVAUNU

621E 623E

TRAKTORI

627E 621E 623E 623F

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu