HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8C-8407: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 260 mm
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
8C-8407: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 260 mm
8C-8407: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 260 mm

Bullone a testa esagonale Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8C-8407: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 260 mm
8C-8407: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 260 mm

Bullone a testa esagonale Cat®

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Acquistati spesso insieme
8C-84078C-8407
6V-39656V-3965
214-7568214-7568
Visualizza tutte le parti
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Diagramma delle parti per 8C-8407
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 8C-8407

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M12x1.75
Bolt Length (in): 10,236
Lunghezza bullone (mm): 260
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Rivestimento: Scaglie di zinco
Grip Length (in): 8,307
Lunghezza presa (mm): 211
Materiale: Acciaio,Acciaio al carbonio,Acciaio bassolegato,Lega di zinco
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8C-8407

TERNA

446

ATTREZZATURA

BH130 S3015 S3035 S3025 S3035 S3015 S3025

COMPATTATORE PER TERRENO

836H 836G

DUMPER A TELAIO RIGIDO

794 AC 796 AC 798 AC 795F XQ 793D 793B 797F 793C 797 795F AC 794 AC 797B

PRODOTTI MARINI

C140

ESCAVATORE

5110B EL300B E240C E240B EL240B EL240C E300B

ARTICULATED DUMP TRUCK

725 730 D250E II D300E II

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

6015B 6015 LD350

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
198-4778
198-4778: Rondella dura di 12 mm di spessore
Verifica prezzo
8T-8549
8T-8549: Controdado esagonale in acciaio M12 con inserto in nylon
Verifica prezzo
8T-4223
8T-4223: Rondella con diametro interno di 13,5 mm
Verifica prezzo
6V-7687
6V-7687: Dado di bloccaggio a cono M12 x 1,75 mm
Verifica prezzo
329-3356
329-3356: Dado esagonale per picchetto M12 x 1,75 mm
Verifica prezzo
5P-1076
5P-1076: Rondella rigida con diametro interno di 13,5 mm
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto