Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉8C-8407: M12-1.75 x 260mm 六角头螺栓
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
8C-8407: M12-1.75 x 260mm 六角头螺栓
8C-8407: M12-1.75 x 260mm 六角头螺栓

Cat® 六角头螺栓

品牌: Cat

产品图像
8C-8407: M12-1.75 x 260mm 六角头螺栓
8C-8407: M12-1.75 x 260mm 六角头螺栓

Cat® 六角头螺栓

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
8C-8407 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8C-8407 的技术规格

计量单位

美制公制
螺纹尺寸(直径 × 螺距)(mm): M12x1.75
Bolt Length (in): 10.236
螺栓长度(mm): 260
螺栓类型: 六角头螺栓
涂层: 锌薄片
Grip Length (in): 8.307
手柄长度(mm): 211
材料: 钢,合金锌,低合金钢,碳钢
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
查看更多
零件号 8C-8407 的兼容型号

工装机具

BH130 S3015 S3035 S3025 S3035 S3015 S3025

扩展采矿产品

6015B 6015 LD350

铰接式卸载卡车

725 730 D250E II D300E II

挖掘装载机

446

挖掘机

5110B EL300B E240C E240B EL240B EL240C E300B

土方压实机

836H 836G

船用产品

C140

非公路用卡车

794 AC 796 AC 798 AC 795F XQ 793D 793B 797F 793C 797 795F AC 794 AC 797B

查看更多
相关零件
198-4778
198-4778: 12 mm 厚硬垫圈
查看价格
8T-8549
8T-8549: M12 钢制锁紧六角螺母,带尼龙插入件
查看价格
8T-4223
8T-4223: 13.5 mm 内径垫圈
查看价格
6V-7687
6V-7687: M12 x 1.75 mm 锥形锁紧螺母
查看价格
329-3356
329-3356: M12 x 1.75mm 六角螺母
查看价格
5P-1076
5P-1076: 13.5mm 内径硬垫圈