Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty8C-8407: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1.75 x 260 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
8C-8407: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1.75 x 260 mm
8C-8407: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1.75 x 260 mm

Śruba z łbem sześciokątnym Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
8C-8407: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1.75 x 260 mm
8C-8407: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1.75 x 260 mm

Śruba z łbem sześciokątnym Cat®

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Często kupowane razem
8C-84078C-8407
6V-39656V-3965
214-7568214-7568
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 8C-8407
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 8C-8407

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar gwintu (średnica x skok) (mm): M12x1.75
Bolt Length (in): 10,236
Długość śruby (mm): 260
Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym
Pokrycie: Cynkowanie płatkowe
Grip Length (in): 8,307
Długość uchwytu (mm): 211
materiał: Stal,Stop cynku,Stal węglowa,Stal niskostopowa
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 8C-8407

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

C140

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

725 730 D250E II D300E II

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

6015B 6015 LD350

OSPRZĘT ROBOCZY

BH130 S3015 S3035 S3025 S3035 S3015 S3025

KOPARKI GĄSIENICOWE

5110B EL300B E240C E240B EL240B EL240C E300B

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

794 AC 796 AC 798 AC 795F XQ 793D 793B 797F 793C 797 795F AC 794 AC 797B

KOPARKO-ŁADOWARKI

446

WALCE DO ROBÓT ZIEMNYCH I UBIJANIA PODŁOŻA

836H 836G

Wyświetl więcej
Powiązane części
8T-8549
8T-8549: Stalowa sześciokątna przeciwnakrętka M12 z nylonową wkładką
Sprawdź cenę
8T-4223
8T-4223: Podkładka o średnicy wewnętrznej 13,5 mm
Sprawdź cenę
198-4778
198-4778: Twarda podkładka o grubości 12 mm
Sprawdź cenę
329-3356
329-3356: Nakrętka sześciokątna M12 x 1,75 mm
Sprawdź cenę
5P-1076
5P-1076: Podkładka sztywna o średnicy wewnętrznej 13 mm
Sprawdź cenę
6V-7687
6V-7687: Nakrętka zabezpieczająca stożkowa M12 x 1,75 mm
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem