Descrizione:
Un pistone della ruota folle è integrato nel gruppo ruota folle. Il pistone fa tipicamente parte di un cilindro idraulico che si collega alla ruota folle. Il suo scopo è quello di fornire la forza necessaria per regolare la posizione della ruota folle, controllando così la tensione del cingolo.
Attributi:
- Realizzato in materiale durevole e resistente alla corrosione per sopportare le forze e le condizioni operative del sistema di ruote folli.
- Dotato di guarnizioni per evitare perdite di fluido e mantenere la pressione richiesta.
Applicazione:
La funzione principale del pistone di una ruota folle è quella di controllare il movimento e la posizione della ruota folle. Aiuta a mantenere la corretta tensione del sistema di cingoli regolando la posizione della ruota folle per garantire un contatto ottimale tra il cingolo e il terreno e sono utilizzati principalmente nei motori Cat 1673 (a pistoni), negli escavatori 215, 215B, 219, 219D, 225, 225B, 225D e 229, nella mietitrebbia per alberi 227, 571A, 571F, 571G, 572E, 572F e 572G per i posatubi, 6, 977D, 977E, 977H, D6C, D6D, D6E, D6E, D6G, D6F, D6G, D7, D7C, D7D, D7E, D7F e D7G Pala cingolata 955K, 955L, 955L, 963, 973, 977K, 977K, 977L, 977L e 977L, Trasmissione TR35.