설명:
아이들러 휠 피스톤은 아이들러 휠 어셈블리에 통합되어 있습니다. 피스톤은 일반적으로 아이들러 휠에 연결되는 유압 실린더의 일부입니다. 그 목적은 아이들러 휠의 위치를 조정하는 데 필요한 힘을 제공하여 트랙의 장력을 제어하는 것입니다.
특성:
• 아이들러 휠 시스템의 힘과 작동 조건을 견딜 수 있도록 내구성이 뛰어나고 부식에 강한 소재로 제작되었습니다.
• 유체 누출을 방지하고 필요한 압력을 유지하기 위해 실이 장착되어 있습니다.
작업:
아이들러 휠 피스톤의 주요 기능은 아이들러 휠의 움직임과 위치를 제어하는 것입니다. 아이들러 휠의 위치를 조정하여 트랙과 지면이 최적으로 접촉할 수 있도록 하여 트랙 시스템의 적절한 장력을 유지하는 데 도움이 되며, 주로 Cat 1673 엔진(피스톤), 215, 215B, 219, 219D, 225, 225B, 225D 및 229 굴삭기, 227 목재 수확기, 571A, 571F, 571G, 572E, 572F 및 572G 배관, 6, 977D, 977E, 977H, D6C, D6D, D6E, D6E, D6G, D6F, D6G, D7, D7C,D7D, D7E, D7F 및 D7G 트랙형 트랙터, 955K, 955L, 955L, 963, 973, 977K, 977K, 977L 및 977L 트랙 로더, TR35 동력전달장치.