8S-7172: Cilindro idraulico a doppia azione
HomeForniture per officinaAltri articoli di consumo per officinaAltri prodotti per officina8S-7172: Cilindro idraulico a doppia azione

8S-7172: Cilindro idraulico a doppia azione

Cat® Double Acting Hydraulic Cylinder converts the energy of pressurized hydraulic fluid into linear motion in the bidirectional

Marchio: Cat

fallback-image

8S-7172: Cilindro idraulico a doppia azione

Cat® Double Acting Hydraulic Cylinder converts the energy of pressurized hydraulic fluid into linear motion in the bidirectional

Marchio: Cat

Descrizione per codice 8S-7172

The Double Acting Hydraulic Cylinder provides controlled linear motion for various heavy machinery applications. This motion can be used for lifting, lowering, pushing, or pulling heavy loads, as well as for operating attachments and mechanisms. The cylinder's ability to generate force in both the extension and retraction strokes makes it particularly well-suited for tasks that require precise positioning and force control.

Attributes:
• Withstands a max advance force of 93.71 metric ton
• Withstands a max retract force of 76.46 metric ton
• Applies torque uniformly within the range of 508.4 to 576.2 Nm.

Applications:
The Double Acting Hydraulic Cylinder gives bidirectional motion, that motion provides greater control and flexibility in the operation of the machinery, enabling more complex and sophisticated tasks to be performed.

Caratteristiche tecniche per il codice 8S-7172

Unità di misura

    Outer Diameter (in):

    6,959

    Overall Length (in):

    9,689

    Color:

    Medium Gloss Black, Medium Gloss Black

    Weight (lb):

    227,957

    Material:

    Carbon Steel

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito