Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহঅন্যান্য ওয়ার্কশপের সাপ্লাইঅন্যান্য ওয়ার্কশপের পণ্যদ্রব্য8S-7172: Double Acting Hydraulic Cylinder
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহঅন্যান্য ওয়ার্কশপের সাপ্লাইঅন্যান্য ওয়ার্কশপের পণ্যদ্রব্য8S-7172: Double Acting Hydraulic Cylinder
8S-7172: Double Acting Hydraulic Cylinder

Cat® Double Acting Hydraulic Cylinder converts the energy of pressurized hydraulic fluid into linear motion in the bidirectional

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
8S-7172: Double Acting Hydraulic Cylinder

Cat® Double Acting Hydraulic Cylinder converts the energy of pressurized hydraulic fluid into linear motion in the bidirectional

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
8S-7172 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The Double Acting Hydraulic Cylinder provides controlled linear motion for various heavy machinery applications. This motion can be used for lifting, lowering, pushing, or pulling heavy loads, as well as for operating attachments and mechanisms. The cylinder's ability to generate force in both the extension and retraction strokes makes it particularly well-suited for tasks that require precise positioning and force control.

Attributes:
• Withstands a max advance force of 93.71 metric ton
• Withstands a max retract force of 76.46 metric ton
• Applies torque uniformly within the range of 508.4 to 576.2 Nm.

Applications:
The Double Acting Hydraulic Cylinder gives bidirectional motion, that motion provides greater control and flexibility in the operation of the machinery, enabling more complex and sophisticated tasks to be performed.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8S-7172 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Outer Diameter (mm): 176.78
Outer Diameter (in): 6.959
Overall Length (mm): 246.12
Overall Length (in): 9.689
Color: Medium Gloss Black
Weight (kg): 103.4
Weight (lb): 227.957
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে