8S-9978: Adattatore cilindro tendicingolo da 1-3/4
HomeForniture per officinaAltri articoli di consumo per officinaAltri prodotti per officina8S-9978: Adattatore cilindro tendicingolo da 1-3/4

8S-9978: Adattatore cilindro tendicingolo da 1-3/4

Cat® 1 3/4" Track Ram Adapter provides a reliable and effective method for connecting or disconnecting track pins

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

8S-9978: Adattatore cilindro tendicingolo da 1-3/4
8S-9978: Adattatore cilindro tendicingolo da 1-3/4
8S-9978: Adattatore cilindro tendicingolo da 1-3/4
8S-9978: Adattatore cilindro tendicingolo da 1-3/4

8S-9978: Adattatore cilindro tendicingolo da 1-3/4

Cat® 1 3/4" Track Ram Adapter provides a reliable and effective method for connecting or disconnecting track pins

Marchio: Cat

Descrizione per codice 8S-9978

A Track Ram Adapter connecting or disconnecting track pins is more efficient, safe, and precise. The adapter helps ensure that the track pins are properly aligned and inserted into the track links, maintaining the integrity and functionality of the track system on the heavy assembly. It allows for controlled and uniform pressure to be applied during the installation or removal of track pins, reducing the risk of damage to the pins or track links.

Attributes:
• Maintain consistent pressure and force during the installation process, ensuring uniform connections
• Provide a controlled and safe method for installing or removing track pins, reducing the risk of accidents or injuries
• Provided with Rockwell hardness of C 40 - 47 to provide strength and rigidity

Applications:
A Track Ram Adapter is used to connect track pins to facilitate the installation or removal of track pins. It is a tool that is attached to a hydraulic ram or press to apply the necessary force to push the track pins in or out of the track links.

Caratteristiche tecniche per il codice 8S-9978

Unità di misura

    Thread:

    1 3/4" - 5 UNC

    Material:

    Steel, Coating Mixed: Nonmetallic, Carbon Steel, Low Alloy Steel

    Outer Diameter (in):

    2,25

    Length (in):

    15,0

    Hole Size (in):

    0.25

    Weight (lb):

    8,0

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito