HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8T-0362: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 110 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8T-0362: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 110 mm
8T-0362: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 110 mm

Bullone a testa esagonale Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8T-0362: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 110 mm
8T-0362: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 110 mm
8T-0362: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 110 mm
8T-0362: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 110 mm
8T-0362: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 110 mm

Bullone a testa esagonale Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 8T-0362

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M20x2.5
Bolt Length (in): 4.331
Lunghezza bullone (mm): 110,0
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Rivestimento: Fosfato di zinco + olio
Grip Length (in): 2,52
Lunghezza presa (mm): 64,0
Materiale: Acciaio,Lega di zinco,Acciaio al carbonio,Acciaio bassolegato
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8T-0362

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

323D L

BENNA-DEMOLIZIONE/SMISTAMENTO

G325B

BENNA DA DEMOLIZIONE

G332

PERFORATRICE ROTATIVA

MD6310

PALA GOMMATA COMPATTA

910G 910F 910E

TAGLIERINA ROTATIVA

RC7

COMPATTATORE PER TERRENO

825 825H 825G 825K 825G II

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT12B IT14F IT14B

COMPATTATORE PER DISCARICHE

826 826G II 826G 826H 826K

TERNA

416 426 428 438 436 446D 446B

GRUPPO ELETTROGENO

C32

TRATTORE CINGOLATO

D6T LGP D6R III D6 D5 D6GC D6R STD D6XE D6 XE D6R XL D6R II D6T XW D6T XL D5R2 D6R D6T D6N D6R LGP

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1700 XE R1700

DOZER GOMMATO

824H 824G 824K 824G II 824

ESCAVATORE

318E L 320C L 320-A L 317-A 320-A S 320-A N 315D L 319D 318D2 L 319C 323D 318B N 318C 318B 320-A 319D LN 323D L 317-A N 321B 317B LN 320E L 317 N 320N 315-A 320B 320C 315B L 319D L 315-A L 315B 315C 318D L 320B N 320B L 316E L 320B LU 315B FM L 317B L 320 L 320B U

PALA GOMMATA

980 XE 982XE 980K HLG 972G 988 XE 950GC 980 982 980GC 988 950 GC 972G II 980G II 980XE 988K XE 988K 980H 980G 980L 980K 980M 966G 966G II 982 XE 982M

MOTORGRADER

12K 160K 140 GC 160 140K 140K 2 140

CARRO

OEMS

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito