หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู8T-0362: สลักหัวหกเหลี่ยม M20-2.5 x 110 มม.
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู8T-0362: สลักหัวหกเหลี่ยม M20-2.5 x 110 มม.
8T-0362: สลักหัวหกเหลี่ยม M20-2.5 x 110 มม.

สลักหัวหกเหลี่ยม Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8T-0362: สลักหัวหกเหลี่ยม M20-2.5 x 110 มม.
8T-0362: สลักหัวหกเหลี่ยม M20-2.5 x 110 มม.
8T-0362: สลักหัวหกเหลี่ยม M20-2.5 x 110 มม.
8T-0362: สลักหัวหกเหลี่ยม M20-2.5 x 110 มม.
8T-0362: สลักหัวหกเหลี่ยม M20-2.5 x 110 มม.

สลักหัวหกเหลี่ยม Cat®

แบรนด์: Cat

แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-0362

หน่วยวัด

USเมตริก
ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ระยะห่าง) (มม.): M20x2.5
Bolt Length (in): 4.331
ความยาวสลักเกลียว (มม.): 110.0
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัวหกเหลี่ยม
การเคลือบผิว: ซิงก์ฟอสเฟตและน้ำมัน
Grip Length (in): 2.52
ความยาวด้ามจับ (มม.): 64.0
วัสดุ: เหล็ก,เหล็กคาร์บอน,เหล็กอัลลอยต่ำ,สังกะสีอัลลอย
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-0362

โซลูชัน OEM

OEMS

รถบดดิน

825 825H 825G 825K 825G II 826 826G II 826G 826H 826K

รถหน้าตักหลังขุด

416 426 428 438 436 446D 446B

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

R1700 XE R1700

สว่าน

MD6310

ROTARY CUTTER

RC7

อุปกรณ์พิเศษ

G325B G332

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT12B IT14F IT14B

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

C32

รถขุด

318E L 320C L 320-A L 317-A 320-A S 320-A N 315D L 319D 318D2 L 319C 323D 318B N 318C 318B 320-A 319D LN 323D L 317-A N 321B 317B LN 320E L 317 N 320N 315-A 320B 320C 315B L 319D L 315-A L 315B 315C 318D L 320B N 320B L 316E L 320B LU 315B FM L 317B L 320 L 320B U 323D L

รถดันล้อยาง

824H 824G 824K 824G II 824

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6T LGP D6R III D6 D5 D6GC D6R STD D6XE D6 XE D6R XL D6R II D6T XW D6T XL D5R2 D6R D6T D6N D6R LGP

รถเกรดดิน

12K 160K 140 GC 160 140K 140K 2 140

รถตักล้อยาง

980 XE 982XE 980K HLG 972G 988 XE 950GC 980 982 980GC 988 950 GC 972G II 980G II 980XE 988K XE 988K 980H 980G 980L 980K 980M 966G 966G II 982 XE 982M 910G 910F 910E

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน