HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8T-0670: Bullone a testa esagonale M24-3 x 140 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8T-0670: Bullone a testa esagonale M24-3 x 140 mm
8T-0670: Bullone a testa esagonale M24-3 x 140 mm

Metrico

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8T-0670: Bullone a testa esagonale M24-3 x 140 mm
8T-0670: Bullone a testa esagonale M24-3 x 140 mm
8T-0670: Bullone a testa esagonale M24-3 x 140 mm
8T-0670: Bullone a testa esagonale M24-3 x 140 mm
8T-0670: Bullone a testa esagonale M24-3 x 140 mm

Metrico

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 8T-0670

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M24x3
Bolt Length (in): 5.512
Lunghezza bullone (mm): 140,0
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Rivestimento: Fosfato di zinco + olio
Grip Length (in): 3,15
Lunghezza presa (mm): 80,0
Materiale: Acciaio,Acciaio bassolegato,Acciaio al carbonio,Lega di zinco
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8T-0670

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD22 AD30 AD22

ATTREZZATURA

P345 P365 2023

COMPATTATORE PER TERRENO

815B COMP WHEEL 836

PRODOTTI PER LA SILVICOLTURA

HF201 HF201B HF221

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT18F IT24F IT12B IT14B IT38F IT28F

ROTARY CUTTER

RC20

ARTICULATED DUMP TRUCK

740 D400E II 740B 740B D350E II 740 D400E II 735B 735 OEM 735

WIDE BODY TRUCK

707

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

528B 530B

DUMPER A TELAIO RIGIDO

793F 785 793 785 793F CMD 797 793F OEM 795F XQ 793F 795F AC 793F AC 793F XQ 785G 797F 797B

MOVIMENTATORE TELESCOPICO

RTC60 RT60 RT50 RT50SA

DOZER GOMMATO

854G

PALA GOMMATA

966F II 982XE 918F 960F 986 982 988GC 950F 986H 986K 924F 928F 938F 966D 966F 966E 982 XE 982M 950F II 902 910F 910E

ESCAVATORE

5110B 5130 5130B 330 L 330-A L 320-A L 336D 336D2 L 330B L 330-A 330-A L 330C L 336D L 330B 330C 330D 320 L 330D L 330D L 336D L

MOTORGRADER

24H 120M

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

R1700G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito