หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู8T-0670: สลักหัวหกเหลี่ยม M24-3 x 140มม.
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู8T-0670: สลักหัวหกเหลี่ยม M24-3 x 140มม.
8T-0670: สลักหัวหกเหลี่ยม M24-3 x 140มม.

เมตริก

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8T-0670: สลักหัวหกเหลี่ยม M24-3 x 140มม.
8T-0670: สลักหัวหกเหลี่ยม M24-3 x 140มม.
8T-0670: สลักหัวหกเหลี่ยม M24-3 x 140มม.
8T-0670: สลักหัวหกเหลี่ยม M24-3 x 140มม.
8T-0670: สลักหัวหกเหลี่ยม M24-3 x 140มม.

เมตริก

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-0670

หน่วยวัด

USเมตริก
ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ระยะห่าง) (มม.): M24x3
Bolt Length (in): 5.512
ความยาวสลักเกลียว (มม.): 140.0
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัวหกเหลี่ยม
การเคลือบผิว: ซิงก์ฟอสเฟตและน้ำมัน
Grip Length (in): 3.15
ความยาวด้ามจับ (มม.): 80.0
วัสดุ: เหล็ก,เหล็กคาร์บอน,สังกะสีอัลลอย,เหล็กอัลลอยต่ำ
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-0670

รถบดดิน

815B COMP WHEEL 836

เครื่องจัดการระยะไกล

RTC60 RT60 RT50 RT50SA

รถบรรทุกแบบดัมพ์ที่ปรับหมุนได้

740 D400E II 740B 740B D350E II 740 D400E II 735B 735 OEM 735

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้สำหรับใต้ดิน

AD22 AD30 AD22

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

R1700G

อุปกรณ์พิเศษ

P345 P365 2023

ROTARY CUTTER

RC20

WIDE BODY TRUCK

707

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT18F IT24F IT12B IT14B IT38F IT28F

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบล้อยาง

528B 530B

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

793F 785 793 785 793F CMD 797 793F OEM 795F XQ 793F 795F AC 793F AC 793F XQ 785G 797F 797B

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้

HF201 HF201B HF221

รถขุด

5110B 5130 5130B 330 L 330-A L 320-A L 336D 336D2 L 330B L 330-A 330-A L 330C L 336D L 330B 330C 330D 320 L 330D L 330D L 336D L

รถดันล้อยาง

854G

รถเกรดดิน

24H 120M

รถตักล้อยาง

966F II 982XE 918F 960F 986 982 988GC 950F 986H 986K 924F 928F 938F 966D 966F 966E 982 XE 982M 950F II 902 910F 910E

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน