HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore9S-6388: KIT-TRANS USCITA INGRANAGGIO DI TRASFERIMENTO
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore9S-6388: KIT-TRANS USCITA INGRANAGGIO DI TRASFERIMENTO
9S-6388: KIT-TRANS USCITA INGRANAGGIO DI TRASFERIMENTO

Kit guarnizioni trasmissione - ripartizione coppia

Marchio: Cat

fallback-image
9S-6388: KIT-TRANS USCITA INGRANAGGIO DI TRASFERIMENTO

Kit guarnizioni trasmissione - ripartizione coppia

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

2S-0607: Controdado M27
2S-0607: Controdado M27Quantità: 1
2M-3818: Anello di tenuta del diametro interno di 342,9 mm
2M-3818: Anello di tenuta del diametro interno di 342,9 mmQuantità: 1
3S-8066: BLOCCO
3S-8066: BLOCCOQuantità: 3
4K-5537: Guarnizione filtro olio scatola ingranaggi spessore 0,78 mm
4K-5537: Guarnizione filtro olio scatola ingranaggi spessore 0,78 mmQuantità: 1
4J-2683: Tenuta a labbro del diametro esterno di 79,50 mm
4J-2683: Tenuta a labbro del diametro esterno di 79,50 mmQuantità: 1
6F-4718: Anello di tenuta diametro interno 164,69 mm
6F-4718: Anello di tenuta diametro interno 164,69 mmQuantità: 1
4M-0189: Diametro interno 104,37 mm Guarnizione-O-Ring
4M-0189: Diametro interno 104,37 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
2S-4078: Anello di tenuta 3 x 37,47 mm 90A NBR
2S-4078: Anello di tenuta 3 x 37,47 mm 90A NBRQuantità: 1
1H-9696: Anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 44,04 mm
1H-9696: Anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 44,04 mmQuantità: 1
0L-1124: Guarnizione del tappo di scarico da 2,25 mm di spessore
0L-1124: Guarnizione del tappo di scarico da 2,25 mm di spessoreQuantità: 1
8M-1280: Guarnizione della flangia spessa 0,8 mm
8M-1280: Guarnizione della flangia spessa 0,8 mmQuantità: 1
8M-4986: Anello di tenuta 3.53 x 37.69mm 70A NBR
8M-4986: Anello di tenuta 3.53 x 37.69mm 70A NBRQuantità: 1
2M-9780: Anello di tenuta NBR 2,2 x 19,18 mm 90 A
2M-9780: Anello di tenuta NBR 2,2 x 19,18 mm 90 AQuantità: 1
2M-0340: Anello di tenuta diametro interno 214,3 mm
2M-0340: Anello di tenuta diametro interno 214,3 mmQuantità: 1
2H-3927: Anello di tenuta 5.33 x 40.64mm 75A NBR
2H-3927: Anello di tenuta 5.33 x 40.64mm 75A NBRQuantità: 2
2H-3931: Anello di tenuta 3,53 x 82,14 mm tipo NBR 75A
2H-3931: Anello di tenuta 3,53 x 82,14 mm tipo NBR 75AQuantità: 1
8M-4443: Anello di tenuta NBR 3.5 X 44.04 mm 70A VMQ
8M-4443: Anello di tenuta NBR 3.5 X 44.04 mm 70A VMQQuantità: 2
9M-4618: Anello di tenuta
9M-4618: Anello di tenutaQuantità: 1
3S-7781: Guarnizione del coperchio dell'albero a camme da 1,57 mm di spessore
3S-7781: Guarnizione del coperchio dell'albero a camme da 1,57 mm di spessoreQuantità: 1
4H-5444: Guarnizione ingresso della pompa dell'olio 0,8 mm
4H-5444: Guarnizione ingresso della pompa dell'olio 0,8 mmQuantità: 1
9H-6079: Tenuta olio a labbro diametro interno da 69,58 mm
9H-6079: Tenuta olio a labbro diametro interno da 69,58 mmQuantità: 1
8M-4989: diametro interno 69,22 mm Guarnizione-O-Ring
8M-4989: diametro interno 69,22 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
3K-0360: Anello di tenuta 2,21 x 16,36 mm 90A NBR
3K-0360: Anello di tenuta 2,21 x 16,36 mm 90A NBRQuantità: 1
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mmQuantità: 1
9M-5024: Anello di tenuta 3,53 x 209,14mm 75A FKM
9M-5024: Anello di tenuta 3,53 x 209,14mm 75A FKMQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 25 di 25
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 9S-6388

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 9S-6388

PALA GOMMATA

920 930

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito