ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットドライブトレインとステアリングドライブトレインガスケットキット9S-6388: トランスミッション アウトプット トランスファ ギヤ キット
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットドライブトレインとステアリングドライブトレインガスケットキット9S-6388: トランスミッション アウトプット トランスファ ギヤ キット
9S-6388: トランスミッション アウトプット トランスファ ギヤ キット

アウトプット トランスファ ギヤ トランスミッション ガスケット キット

ブランド: Cat

fallback-image
9S-6388: トランスミッション アウトプット トランスファ ギヤ キット

アウトプット トランスファ ギヤ トランスミッション ガスケット キット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

2S-0607: M27ロック ナット
2S-0607: M27ロック ナット数量: 1
3S-8066: ロック
3S-8066: ロック数量: 3
4K-5537: 0.78mm 厚オイルフィルターギアケースガスケット
4K-5537: 0.78mm 厚オイルフィルターギアケースガスケット数量: 1
4J-2683: 外径79.50 mmリップ シール
4J-2683: 外径79.50 mmリップ シール数量: 1
6F-4718: 164,69mm内径シールOリング
6F-4718: 164,69mm内径シールOリング数量: 1
2S-4078: 37.47 mm内径Oリングシール
2S-4078: 37.47 mm内径Oリングシール数量: 1
8M-1280: Cat® 厚さ0.8mmのフランジガスケット
8M-1280: Cat® 厚さ0.8mmのフランジガスケット数量: 1
8M-4986: 37.69mm 内径O-リングシール
8M-4986: 37.69mm 内径O-リングシール数量: 1
1H-9696: 44.04mm内径シールOリング
1H-9696: 44.04mm内径シールOリング数量: 1
2M-3818: 内径342.9mmシールOリング
2M-3818: 内径342.9mmシールOリング数量: 1
0L-1124: 2.25 mm厚ガバナハウジングガスケット
0L-1124: 2.25 mm厚ガバナハウジングガスケット数量: 1
4M-0189: 内径 104.37 mm シール O リング
4M-0189: 内径 104.37 mm シール O リング数量: 1
2M-9780: 内径 19.18mm シール O リング
2M-9780: 内径 19.18mm シール O リング数量: 1
3S-7781: 厚さ1.57 mmのカムシャフトカバーガスケット
3S-7781: 厚さ1.57 mmのカムシャフトカバーガスケット数量: 1
4H-5444: 0.8 mmオイル ポンプ インレット ガスケット
4H-5444: 0.8 mmオイル ポンプ インレット ガスケット数量: 1
9H-6079: 69.58mm 内径リップ形式オイルシール
9H-6079: 69.58mm 内径リップ形式オイルシール数量: 1
8M-4989: 69.22mm 内径シールOリング
8M-4989: 69.22mm 内径シールOリング数量: 1
3J-1907: 内径 11.89mm シール O リング
3J-1907: 内径 11.89mm シール O リング数量: 1
3K-0360: 16.36 mm内径Oリングシール
3K-0360: 16.36 mm内径Oリングシール数量: 1
9M-5024: 209.14 mm内径Oリングシール
9M-5024: 209.14 mm内径Oリングシール数量: 1
2M-0340: 214.3mm 内径シールOリング
2M-0340: 214.3mm 内径シールOリング数量: 1
2H-3927: 内径40.64mm シールO-リング
2H-3927: 内径40.64mm シールO-リング数量: 2
2H-3931: 82.14 mm内径Oリングシール
2H-3931: 82.14 mm内径Oリングシール数量: 1
9M-4618: Oリング
9M-4618: Oリング数量: 1
8M-4443: O-リング シール
8M-4443: O-リング シール数量: 2
25の1~25を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号9S-6388の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号9S-6388と互換性のあるモデル

ホイールローダ

920 930

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み