Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Cat® Smart Grader Blade attachments are for cutting, moving and grading dirt, gravel, sand and virtually any other material used as a base.
Cat
Overall Width
102.6 in
Blade Width
96 in
Width - Fully Angled
105.8 in
Optimal Hydraulic Flow
50-86 lpm (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
180-230 bar (2600-3340 psi)
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin
Overall Length
88.4 in
Overall Height with Masts
104.4 in
Overall Height
41.2 in
Weight
2292.8 lb
Tilt Angle Range
15° Left/Right
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
30 degrees
Blade Height
17 in
Maximum Cutting Edge Clearance
6 in
Ground Clearance
6 in
Maximum Cutting Depth
4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Working Width (Wings Closed)
102.6 in
Working Width (Wings Open)
99.3 in
Wing Rotation
205 degrees
Le lame livellatrici Smart Cat® hanno la funzione di tagliare, movimentare e livellare detriti, ghiaia e sabbia e praticamente qualsiasi altro materiale usato come base.
Cat
Larghezza totale
96.4 in
Working Width (in)
96
Larghezza lama
96 in
Working Width @ Max Angle (in)
84.4
Larghezza - Angolazione massima
84.4 in
Weight (lb)
2059
Flusso idraulico ottimale
50-86 L/min (13-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale
180-230 bar (2.600-3.340 psi)
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Lunghezza totale
88.4 in
Altezza totale con montanti
104.4 mm
Altezza totale
41.2 in
Peso
2059.1 lb
Gamma angolo di inclinazione
15 gradi
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
30 gradi
Altezza della lama
17 in
Distanza libera da terra
6 in
Profondità di taglio massima
4 in
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Le lame livellatrici Cat® sono progettate per le operazioni di livellamento e finitura di precisione. Ogni modello è progettato per funzionare sia manualmente che automaticamente con l'uso di sistemi di livellamento laser o GPS.
Cat
Larghezza totale
99.4 in
Larghezza operativa
95.9 in
Flusso idraulico ottimale
30-85 L/min (8-22 gpm)
Richiede il controllo completo dell'attrezzatura con entrambi i joystick
Sì
Overall Width (in)
99
Pressione idraulica ottimale
140-170 bar (2.031-2.466 psi)
Lunghezza totale
81.2 in
Altezza totale
106.1 in
Peso
2149.5 lb
Gamma angolo di inclinazione
15 gradi
Sollevamento
5 in
Costi
4 in
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Progettate per il livellamento preliminare e la finitura di precisione con composizioni miste di terriccio e ghiaia e nella spianatura superficiale.
Cat
Larghezza lama
92 in
Overall Width (in)
92
Larghezza - Angolazione massima
80.7 in
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
30 gradi
Gamma angolo di inclinazione
10 gradi
Altezza della lama
24.4 in
Altezza totale
25.1 in
Lunghezza
40.5 in
Peso
1085 lb
Spessore del tagliente
0.6 in
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Flusso idraulico ottimale
42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale
145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Robuste e ad alta capacità, progettate per la movimentazione di terriccio, ghiaia, scarti zootecnici e neve.
Cat
Larghezza lama
72 in
Larghezza - Angolazione massima
66.3 in
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
30 gradi
Altezza della lama
24.2 in
Overall Width (in)
75
Larghezza del tagliente
74.5 in
Lunghezza
29.6 in
Peso
690 lb
Spessore del tagliente
0.6 in
Flusso idraulico ottimale
42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale
145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Robuste e ad alta capacità, progettate per la movimentazione di terriccio, ghiaia, scarti zootecnici e neve.
Cat
Larghezza lama
84 in
Larghezza - Angolazione massima
76.7 in
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
30 gradi
Altezza della lama
24.2 in
Overall Width (in)
87
Larghezza del tagliente
86.5 in
Lunghezza
29.6 in
Peso
729.7 lb
Spessore del tagliente
0.6 in
Flusso idraulico ottimale
42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale
145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Le lame livellatrici Cat® sono progettate per le operazioni di livellamento e finitura di precisione. Ogni modello è progettato per funzionare sia manualmente che automaticamente con l'uso di sistemi di livellamento laser o GPS.
Cat
Larghezza totale
87.4 in
Larghezza operativa
83.9 in
Flusso idraulico ottimale
30-85 L/min (8-22 gpm)
Richiede il controllo completo dell'attrezzatura con entrambi i joystick
Sì
Overall Width (in)
87
Pressione idraulica ottimale
140-170 bar (2.031-2.466 psi)
Lunghezza totale
81.2 in
Altezza totale
106.1 in
Peso
1999.6 lb
Gamma angolo di inclinazione
15 gradi
Sollevamento
5 in
Costi
4 in
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Progettate per il livellamento preliminare e la finitura di precisione con composizioni miste di terriccio e ghiaia e nella spianatura superficiale.
Cat
Larghezza lama
92 in
Overall Width (in)
92
Larghezza - Angolazione massima
80.7 in
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
30 gradi
Gamma angolo di inclinazione
10 gradi
Altezza della lama
24.4 in
Altezza totale
30.9 in
Lunghezza
40.5 in
Peso
1164 lb
Spessore del tagliente
0.6 in
Impianto idraulico richiesto
XPS a flusso elevato
Flusso idraulico ottimale
42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale
145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Progettate per il livellamento preliminare e la finitura di precisione con composizioni miste di terriccio e ghiaia e nella spianatura superficiale.
Cat
Larghezza lama
79 in
Overall Width (in)
79
Larghezza - Angolazione massima
68.9 in
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
30 gradi
Gamma angolo di inclinazione
10 gradi
Altezza della lama
24.4 in
Altezza totale
25.1 in
Lunghezza
40.5 in
Peso
1014 lb
Spessore del tagliente
0.6 in
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Flusso idraulico ottimale
42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale
145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Le lame livellatrici Smart Cat® hanno la funzione di tagliare, movimentare e livellare detriti, ghiaia e sabbia e praticamente qualsiasi altro materiale usato come base.
Cat
Larghezza totale
78.4 in
Working Width (in)
78
Larghezza lama
78 in
Working Width @ Max Angle (in)
68.8
Larghezza - Angolazione massima
68.8 in
Weight (lb)
1971
Flusso idraulico ottimale
50-86 L/min (13-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale
180-230 bar (2.600-3.340 psi)
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Lunghezza totale
88.4 in
Altezza totale con montanti
104.4 in
Altezza totale
41.2 in
Peso
1970.9 lb
Gamma angolo di inclinazione
15 gradi
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
30 gradi
Altezza della lama
17 in
Distanza libera da terra
6 in
Profondità di taglio massima
4 in
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Cat® Smart Grader Blade attachments are for cutting, moving and grading dirt, gravel, sand and virtually any other material used as a base.
Cat
Overall Width
84.6 in
Blade Width
78 in
Width - Fully Angled
90.2 in
Optimal Hydraulic Flow
50-86 lpm (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
180-230 bar (2600-3340 psi)
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin
Overall Length
88.4 in
Overall Height with Masts
104.4 in
Overall Height
41.2 in
Weight
2204.6 lb
Tilt Angle Range
15° Left/Right
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
15 degrees
Blade Height
17 in
Maximum Cutting Edge Clearance
6 in
Ground Clearance
6 in
Maximum Cutting Depth
4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Working Width (Wings Closed)
84.6 in
Working Width (Wings Open)
81.3 in
Wing Rotation
205 degrees
Progettate per il livellamento preliminare e la finitura di precisione con composizioni miste di terriccio e ghiaia e nella spianatura superficiale.
Cat
Larghezza lama
104.2 in
Larghezza - Angolazione massima
90.7 in
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
30 gradi
Gamma angolo di inclinazione
+/- 10 gradi
Altezza della lama
28.2 in
Altezza totale
34.6 in
Lunghezza
40.5 in
Peso
1205.9 lb
Spessore del tagliente
0.6 in
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard con alimentazione elettrica 14 pin
Flusso idraulico ottimale
42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale
145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Progettate per il livellamento preliminare e la finitura di precisione con composizioni miste di terriccio e ghiaia e nella spianatura superficiale.
Cat
Larghezza lama
79 in
Larghezza - Angolazione massima
68.9 in
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
30
Gamma angolo di inclinazione
+/- 10 gradi
Altezza della lama
28.2 in
Altezza totale
30.7 in
Lunghezza
40.5 in
Peso
1104.5 lb
Spessore del tagliente
0.6 in
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard con alimentazione elettrica 14 pin
Flusso idraulico ottimale
42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale
145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Progettate per il livellamento preliminare e la finitura di precisione con composizioni miste di terriccio e ghiaia e nella spianatura superficiale.
Cat
Larghezza lama
92 in
Larghezza - Angolazione massima
80.7 in
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
30 gradi
Gamma angolo di inclinazione
+/- 10 gradi
Altezza della lama
28.2 in
Altezza totale
30.7 in
Lunghezza
40.5 in
Peso
1124.4 lb
Spessore del tagliente
0.6 in
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard con alimentazione elettrica 14 pin
Flusso idraulico ottimale
42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale
145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Designed for rough and finish grading in dirt, gravel, and light dozing.
Cat
Blade Width
92.2 in
Width - Fully Angled
80.7 in
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
30 degrees
Tilt Angle Range
+/-10 degrees
Blade Height
28.2 in
Overall Height
34.6 in
Length
40.4 in
Weight
1164 lb
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin Electrical
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Interface Type
Skid Steer Coupler
1 - 15 di 15 risultati
1 - 15 di 15 risultati