이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
Cat® Smart Grader Blade attachments are for cutting, moving and grading dirt, gravel, sand and virtually any other material used as a base.
Cat
Overall Width
102.6 in
Blade Width
96 in
Width - Fully Angled
105.8 in
Optimal Hydraulic Flow
50-86 lpm (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
180-230 bar (2600-3340 psi)
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin
Overall Length
88.4 in
Overall Height with Masts
104.4 in
Overall Height
41.2 in
Weight
2292.8 lb
Tilt Angle Range
15° Left/Right
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
30 degrees
Blade Height
17 in
Maximum Cutting Edge Clearance
6 in
Ground Clearance
6 in
Maximum Cutting Depth
4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Working Width (Wings Closed)
102.6 in
Working Width (Wings Open)
99.3 in
Wing Rotation
205 degrees
Cat® SMART 그레이더 블레이드 어탯치먼트는 흙과 자갈, 모래를 비롯한 기반으로 사용하는 거의 모든 자재를 자르고, 옮기고, 물매 잡는 작업을 할 수 있습니다.
Cat
전체 폭
96.4 in
Working Width (in)
96
블레이드 폭
96 in
Working Width @ Max Angle (in)
84.4
폭 - 전체 각도
84.4 in
Weight (lb)
2059
최적 유압 흐름
50~86L/min(13~23gpm)
최적 유압
180~230bar(2600~3340psi)
필수 유압
표준 유속
전체 길이
88.4 in
마스트 포함 전체 높이
104.4 mm
전체 높이
41.2 in
무게
2059.1 lb
틸트 각도 범위
15도
최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽
30도
블레이드 높이
17 in
지상고
6 in
최대 절단 깊이
4 in
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Cat® 박스 블레이드는 그레이딩 및 평탄화용으로 제작됩니다. 각 모델은 레이저 또는 GPS 그레이딩 시스템을 사용하여 수동 또는 자동으로 조작할 수 있습니다.
Cat
전체 폭
99.4 in
작동 폭
95.9 in
최적 유압 흐름
30~85L/min(8~22gpm)
조이스틱 2개를 이용한 완전한 작업 툴 조작 필요
예
Overall Width (in)
99
최적 유압
140~170bar(2031~2466psi)
전체 길이
81.2 in
전체 높이
106.1 in
무게
2149.5 lb
틸트 각도 범위
15도
상승
5 in
저렴
4 in
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
흙, 자갈 및 가벼운 도저 작업에서의 거친 마무리 그레이딩용으로 제작되었습니다.
Cat
블레이드 폭
92 in
Overall Width (in)
92
폭 - 전체 각도
80.7 in
최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽
30도
틸트 각도 범위
10도
블레이드 높이
24.4 in
전체 높이
25.1 in
길이
40.5 in
무게
1085 lb
커팅 엣지 두께
0.6 in
필수 유압
표준 유속
최적 유압 흐름
42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압
145~235bar(2100~3400psi)
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
흙, 자갈, 가축 폐기물 및 눈을 치우는 데 적합한 강력한 고용량 디자인을 제공합니다.
Cat
블레이드 폭
72 in
폭 - 전체 각도
66.3 in
최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽
30도
블레이드 높이
24.2 in
Overall Width (in)
75
커팅 엣지 폭
74.5 in
길이
29.6 in
무게
690 lb
커팅 엣지 두께
0.6 in
최적 유압 흐름
42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압
145~235bar(2100~3400psi)
필수 유압
표준 유속
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
흙, 자갈, 가축 폐기물 및 눈을 치우는 데 적합한 강력한 고용량 디자인을 제공합니다.
Cat
블레이드 폭
84 in
폭 - 전체 각도
76.7 in
최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽
30도
블레이드 높이
24.2 in
Overall Width (in)
87
커팅 엣지 폭
86.5 in
길이
29.6 in
무게
729.7 lb
커팅 엣지 두께
0.6 in
최적 유압 흐름
42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압
145~235bar(2100~3400psi)
필수 유압
표준 유속
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Cat® 박스 블레이드는 그레이딩 및 평탄화용으로 제작됩니다. 각 모델은 레이저 또는 GPS 그레이딩 시스템을 사용하여 수동 또는 자동으로 조작할 수 있습니다.
Cat
전체 폭
87.4 in
작동 폭
83.9 in
최적 유압 흐름
30~85L/min(8~22gpm)
조이스틱 2개를 이용한 완전한 작업 툴 조작 필요
예
Overall Width (in)
87
최적 유압
140~170bar(2031~2466psi)
전체 길이
81.2 in
전체 높이
106.1 in
무게
1999.6 lb
틸트 각도 범위
15도
상승
5 in
저렴
4 in
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
흙, 자갈 및 가벼운 도저 작업에서의 거친 마무리 그레이딩용으로 제작되었습니다.
Cat
블레이드 폭
92 in
Overall Width (in)
92
폭 - 전체 각도
80.7 in
최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽
30도
틸트 각도 범위
10도
블레이드 높이
24.4 in
전체 높이
30.9 in
길이
40.5 in
무게
1164 lb
커팅 엣지 두께
0.6 in
필수 유압
높은 유속 XPS
최적 유압 흐름
42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압
145~235bar(2100~3400psi)
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
흙, 자갈 및 가벼운 도저 작업에서의 거친 마무리 그레이딩용으로 제작되었습니다.
Cat
블레이드 폭
79 in
Overall Width (in)
79
폭 - 전체 각도
68.9 in
최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽
30도
틸트 각도 범위
10도
블레이드 높이
24.4 in
전체 높이
25.1 in
길이
40.5 in
무게
1014 lb
커팅 엣지 두께
0.6 in
필수 유압
표준 유속
최적 유압 흐름
42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압
145~235bar(2100~3400psi)
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Cat® SMART 그레이더 블레이드 어탯치먼트는 흙과 자갈, 모래를 비롯한 기반으로 사용하는 거의 모든 자재를 자르고, 옮기고, 물매 잡는 작업을 할 수 있습니다.
Cat
전체 폭
78.4 in
Working Width (in)
78
블레이드 폭
78 in
Working Width @ Max Angle (in)
68.8
폭 - 전체 각도
68.8 in
Weight (lb)
1971
최적 유압 흐름
50~86L/min(13~23gpm)
최적 유압
180~230bar(2600~3340psi)
필수 유압
표준 유속
전체 길이
88.4 in
마스트 포함 전체 높이
104.4 in
전체 높이
41.2 in
무게
1970.9 lb
틸트 각도 범위
15도
최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽
30도
블레이드 높이
17 in
지상고
6 in
최대 절단 깊이
4 in
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Cat® Smart Grader Blade attachments are for cutting, moving and grading dirt, gravel, sand and virtually any other material used as a base.
Cat
Overall Width
84.6 in
Blade Width
78 in
Width - Fully Angled
90.2 in
Optimal Hydraulic Flow
50-86 lpm (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
180-230 bar (2600-3340 psi)
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin
Overall Length
88.4 in
Overall Height with Masts
104.4 in
Overall Height
41.2 in
Weight
2204.6 lb
Tilt Angle Range
15° Left/Right
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
15 degrees
Blade Height
17 in
Maximum Cutting Edge Clearance
6 in
Ground Clearance
6 in
Maximum Cutting Depth
4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Working Width (Wings Closed)
84.6 in
Working Width (Wings Open)
81.3 in
Wing Rotation
205 degrees
흙, 자갈 및 가벼운 도저 작업에서의 거친 마무리 그레이딩용으로 제작되었습니다.
Cat
블레이드 폭
104.2 in
폭 - 전체 각도
90.7 in
최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽
30도
틸트 각도 범위
+/-10°
블레이드 높이
28.2 in
전체 높이
34.6 in
길이
40.5 in
무게
1205.9 lb
커팅 엣지 두께
0.6 in
필수 유압
표준 유속, 14핀 전기
최적 유압 흐름
42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압
145~235bar(2100~3400psi)
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
흙, 자갈 및 가벼운 도저 작업에서의 거친 마무리 그레이딩용으로 제작되었습니다.
Cat
블레이드 폭
79 in
폭 - 전체 각도
68.9 in
최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽
30
틸트 각도 범위
+/-10°
블레이드 높이
28.2 in
전체 높이
30.7 in
길이
40.5 in
무게
1104.5 lb
커팅 엣지 두께
0.6 in
필수 유압
표준 유속, 14핀 전기
최적 유압 흐름
42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압
145~235bar(2100~3400psi)
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
흙, 자갈 및 가벼운 도저 작업에서의 거친 마무리 그레이딩용으로 제작되었습니다.
Cat
블레이드 폭
92 in
폭 - 전체 각도
80.7 in
최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽
30도
틸트 각도 범위
+/-10°
블레이드 높이
28.2 in
전체 높이
30.7 in
길이
40.5 in
무게
1124.4 lb
커팅 엣지 두께
0.6 in
필수 유압
표준 유속, 14핀 전기
최적 유압 흐름
42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압
145~235bar(2100~3400psi)
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
흙, 자갈 및 가벼운 도저 작업에서의 거친 마무리 그레이딩용으로 제작되었습니다.
Cat
블레이드 폭
92 in
폭 - 전체 각도
80.7 in
최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽
30도
틸트 각도 범위
+/-10°
블레이드 높이
28.2 in
전체 높이
34.6 in
길이
40.5 in
무게
1164 lb
커팅 엣지 두께
0.6 in
필수 유압
표준 유속, 14핀 전기
최적 유압 흐름
42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압
145~235bar(2100~3400psi)
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
1-15/15 결과
1-15/15 결과