Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione
Cat® Smart Grader Blade attachments are for cutting, moving and grading dirt, gravel, sand and virtually any other material used as a base.
Cat
Overall Width
102.6 in
Blade Width
96 in
Width - Fully Angled
105.8 in
Optimal Hydraulic Flow
50-86 lpm (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
180-230 bar (2600-3340 psi)
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin
Overall Length
88.4 in
Overall Height with Masts
104.4 in
Overall Height
41.2 in
Weight
2292.8 lb
Tilt Angle Range
15° Left/Right
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
30 degrees
Blade Height
17 in
Maximum Cutting Edge Clearance
6 in
Ground Clearance
6 in
Maximum Cutting Depth
4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Working Width (Wings Closed)
102.6 in
Working Width (Wings Open)
99.3 in
Wing Rotation
205 degrees
Lemiesze równiarki Cat® z technologią Smart służą do cięcia, przenoszenia i profilowania ziemi, żwiru, piachu i praktycznie każdego innego materiału służącego jako podłoże.
Cat
Szerokość całkowita
96.4 in
Working Width (in)
96
Szerokość lemiesza
96 in
Working Width @ Max Angle (in)
84.4
Szerokość — pełne odchylenie
84.4 in
Weight (lb)
2059
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
50–86 l/min (13–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
180–230 barów (2600–3340 psi)
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowy przepływ
Długość całkowita
88.4 in
Ogólna wysokość z masztami
104.4 mm
Wysokość całkowita
41.2 in
Masa
2059.1 lb
Zakres kąta przechyłu
15 stopni
Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego
30 stopni
Wysokość lemiesza
17 in
Prześwit
6 in
Maksymalna głębokość skrawania
4 in
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Lemiesze skrzyniowe Cat® są przeznaczone do profilowania i wyrównywania. Każdy model jest przystosowany do pracy ręcznej lub automatycznej, przy użyciu systemów profilowania sterowanych laserowo lub przez GPS.
Cat
Szerokość całkowita
99.4 in
Szerokość robocza
95.9 in
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
30–85 l/min (8–22 galony na minutę)
Wymaga pełnego kontrolowania narzędzia za pomocą obu joysticków
Tak
Overall Width (in)
99
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
140-170 barów (2031-2466 psi)
Długość całkowita
81.2 in
Wysokość całkowita
106.1 in
Masa
2149.5 lb
Zakres kąta przechyłu
15 stopni
Podnoszenie
5 in
Niższe
4 in
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Zaprojektowany do zgrubnego oraz dokładnego profilowania ziemi i żwiru oraz spychania lekkich materiałów.
Cat
Szerokość lemiesza
92 in
Overall Width (in)
92
Szerokość — pełne odchylenie
80.7 in
Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego
30 stopni
Zakres kąta przechyłu
10 stopni
Wysokość lemiesza
24.4 in
Wysokość całkowita
25.1 in
Długość
40.5 in
Masa
1085 lb
Grubość krawędzi tnącej
0.6 in
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowy przepływ
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
42–86 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
145–235bar (2100–3400psi)
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Wytrzymała konstrukcja o dużej pojemności umożliwia przemieszczanie ziemi, żwiru, obornika i śniegu.
Cat
Szerokość lemiesza
72 in
Szerokość — pełne odchylenie
66.3 in
Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego
30 stopni
Wysokość lemiesza
24.2 in
Overall Width (in)
75
Szerokość krawędzi tnącej
74.5 in
Długość
29.6 in
Masa
690 lb
Grubość krawędzi tnącej
0.6 in
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
42–86 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
145–235bar (2100–3400psi)
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowy przepływ
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Wytrzymała konstrukcja o dużej pojemności umożliwia przemieszczanie ziemi, żwiru, obornika i śniegu.
Cat
Szerokość lemiesza
84 in
Szerokość — pełne odchylenie
76.7 in
Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego
30 stopni
Wysokość lemiesza
24.2 in
Overall Width (in)
87
Szerokość krawędzi tnącej
86.5 in
Długość
29.6 in
Masa
729.7 lb
Grubość krawędzi tnącej
0.6 in
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
42–86 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
145–235bar (2100–3400psi)
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowy przepływ
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Lemiesze skrzyniowe Cat® są przeznaczone do profilowania i wyrównywania. Każdy model jest przystosowany do pracy ręcznej lub automatycznej, przy użyciu systemów profilowania sterowanych laserowo lub przez GPS.
Cat
Szerokość całkowita
87.4 in
Szerokość robocza
83.9 in
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
30–85 l/min (8–22 galony na minutę)
Wymaga pełnego kontrolowania narzędzia za pomocą obu joysticków
Tak
Overall Width (in)
87
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
140-170 barów (2031-2466 psi)
Długość całkowita
81.2 in
Wysokość całkowita
106.1 in
Masa
1999.6 lb
Zakres kąta przechyłu
15 stopni
Podnoszenie
5 in
Niższe
4 in
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Zaprojektowany do zgrubnego oraz dokładnego profilowania ziemi i żwiru oraz spychania lekkich materiałów.
Cat
Szerokość lemiesza
92 in
Overall Width (in)
92
Szerokość — pełne odchylenie
80.7 in
Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego
30 stopni
Zakres kąta przechyłu
10 stopni
Wysokość lemiesza
24.4 in
Wysokość całkowita
30.9 in
Długość
40.5 in
Masa
1164 lb
Grubość krawędzi tnącej
0.6 in
Wymagany układ hydrauliczny
XPS o dużym przepływie
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
42–86 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
145–235bar (2100–3400psi)
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Zaprojektowany do zgrubnego oraz dokładnego profilowania ziemi i żwiru oraz spychania lekkich materiałów.
Cat
Szerokość lemiesza
79 in
Overall Width (in)
79
Szerokość — pełne odchylenie
68.9 in
Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego
30 stopni
Zakres kąta przechyłu
10 stopni
Wysokość lemiesza
24.4 in
Wysokość całkowita
25.1 in
Długość
40.5 in
Masa
1014 lb
Grubość krawędzi tnącej
0.6 in
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowy przepływ
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
42–86 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
145–235bar (2100–3400psi)
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Lemiesze równiarki Cat® z technologią Smart służą do cięcia, przenoszenia i profilowania ziemi, żwiru, piachu i praktycznie każdego innego materiału służącego jako podłoże.
Cat
Szerokość całkowita
78.4 in
Working Width (in)
78
Szerokość lemiesza
78 in
Working Width @ Max Angle (in)
68.8
Szerokość — pełne odchylenie
68.8 in
Weight (lb)
1971
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
50–86 l/min (13–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
180–230 barów (2600–3340 psi)
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowy przepływ
Długość całkowita
88.4 in
Ogólna wysokość z masztami
104.4 in
Wysokość całkowita
41.2 in
Masa
1970.9 lb
Zakres kąta przechyłu
15 stopni
Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego
30 stopni
Wysokość lemiesza
17 in
Prześwit
6 in
Maksymalna głębokość skrawania
4 in
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Cat® Smart Grader Blade attachments are for cutting, moving and grading dirt, gravel, sand and virtually any other material used as a base.
Cat
Overall Width
84.6 in
Blade Width
78 in
Width - Fully Angled
90.2 in
Optimal Hydraulic Flow
50-86 lpm (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
180-230 bar (2600-3340 psi)
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin
Overall Length
88.4 in
Overall Height with Masts
104.4 in
Overall Height
41.2 in
Weight
2204.6 lb
Tilt Angle Range
15° Left/Right
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
15 degrees
Blade Height
17 in
Maximum Cutting Edge Clearance
6 in
Ground Clearance
6 in
Maximum Cutting Depth
4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Working Width (Wings Closed)
84.6 in
Working Width (Wings Open)
81.3 in
Wing Rotation
205 degrees
Zaprojektowany do zgrubnego oraz dokładnego profilowania ziemi i żwiru oraz spychania lekkich materiałów.
Cat
Szerokość lemiesza
104.2 in
Szerokość — pełne odchylenie
90.7 in
Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego
30 stopni
Zakres kąta przechyłu
+/- 10 stopni
Wysokość lemiesza
28.2 in
Wysokość całkowita
34.6 in
Długość
40.5 in
Masa
1205.9 lb
Grubość krawędzi tnącej
0.6 in
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowe natężenie przepływu z 14-stykowym zasilaniem elektrycznym
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
42–86 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
145–235bar (2100–3400psi)
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Zaprojektowany do zgrubnego oraz dokładnego profilowania ziemi i żwiru oraz spychania lekkich materiałów.
Cat
Szerokość lemiesza
79 in
Szerokość — pełne odchylenie
68.9 in
Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego
30
Zakres kąta przechyłu
+/-10 stopni
Wysokość lemiesza
28.2 in
Wysokość całkowita
30.7 in
Długość
40.5 in
Masa
1104.5 lb
Grubość krawędzi tnącej
0.6 in
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowe natężenie przepływu z 14-stykowym zasilaniem elektrycznym
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
42–86 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
145–235bar (2100–3400psi)
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Zaprojektowany do zgrubnego oraz dokładnego profilowania ziemi i żwiru oraz spychania lekkich materiałów.
Cat
Szerokość lemiesza
92 in
Szerokość — pełne odchylenie
80.7 in
Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego
30 stopni
Zakres kąta przechyłu
+/-10 stopni
Wysokość lemiesza
28.2 in
Wysokość całkowita
30.7 in
Długość
40.5 in
Masa
1124.4 lb
Grubość krawędzi tnącej
0.6 in
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowe natężenie przepływu z 14-stykowym zasilaniem elektrycznym
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
42–86 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
145–235bar (2100–3400psi)
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Designed for rough and finish grading in dirt, gravel, and light dozing.
Cat
Blade Width
92.2 in
Width - Fully Angled
80.7 in
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
30 degrees
Tilt Angle Range
+/-10 degrees
Blade Height
28.2 in
Overall Height
34.6 in
Length
40.4 in
Weight
1164 lb
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin Electrical
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Interface Type
Skid Steer Coupler
1 - 15 z 15 wyniki(-ów)
1 - 15 z 15 wyniki(-ów)