Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
Cat
Peso
169.8 lb
Machine Class
5-6 Ton
Larghezza
10.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Lunghezza
20.8 in
Pins Included
Yes
Altezza totale
10.7 in
Diametro perno
1.8 in
Classe della macchina
Miniescavatori da 5 tonnellate
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto
Installazione in fabbriche dedicate
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
Cat
Peso
211.6 lb
Machine Class
7-9 Ton
Larghezza
14.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Lunghezza
23.4 in
Pins Included
Yes
Altezza totale
13.7 in
Diametro perno
2 in
Classe della macchina
Miniescavatori da 8 tonnellate
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto
Installazione in fabbriche dedicate
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
Cat
Peso
90.4 lb
Machine Class
3-4 Ton
Larghezza
9.9 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Lunghezza
16.7 in
Pins Included
Yes
Altezza totale
10.5 in
Diametro perno
1.6 in
Classe della macchina
Miniescavatori da 3-4 tonnellate
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto
Installazione in fabbriche dedicate
Garantisce ai clienti una maggiore produttività e vantaggi in termini di costi. Gli operatori hanno la possibilità di inclinare le attrezzature compatibili per ottimizzare la versatilità e la produttività in cantiere.
Cat
Peso
255.7 lb
Machine Class
5-6 Ton
Larghezza totale
11.7 in
Coupler Type
Tilting Dual Lock™ Pin Grabber
Pins Included
Yes
Lunghezza
22.6 in
Altezza totale
21.5 in
Metodo di trasmissione
Attuatore rotante elicoidale
Portata olio idraulico
7,6-15,1 lpm (2-4 gpm)
Pressione idraulica - Attuatore
3002.3 psi
Pressione idraulica - Attacco
3655 psi
Diametro perno
1.8 in
Classe della macchina
Miniescavatori da 5 tonnellate
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto
Installazione in fabbriche dedicate
Gamma angolo di inclinazione
90° sinistra/destra
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
Cat
Peso
81.6 lb
Machine Class
3-4 Ton
Larghezza
10.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Lunghezza
16.9 in
Pins Included
Yes
Altezza totale
8.7 in
Diametro perno
1.6 in
Classe della macchina
Miniescavatori da 3-4 tonnellate
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto
Nessuno richiesto
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
Cat
Peso
191.8 lb
Machine Class
415-444 BHL
Larghezza
14.1 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Lunghezza
24.2 in
Pins Included
Yes
Altezza totale
10.9 in
Diametro perno
45/50 mm (1,8/2 pollici)
Classe della macchina
Terne 415-444
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto
Nessuno richiesto
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
Cat
Peso
123.5 lb
Machine Class
5-6 Ton
Larghezza
11.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Lunghezza
20.8 in
Pins Included
Yes
Altezza totale
11.5 in
Diametro perno
1.8 in
Classe della macchina
Miniescavatori da 5 tonnellate
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto
Nessuno richiesto
Garantisce ai clienti una maggiore produttività e vantaggi in termini di costi. Gli operatori hanno la possibilità di inclinare le attrezzature compatibili per ottimizzare la versatilità e la produttività in cantiere.
Cat
Peso
448.2 lb
Machine Class
7-9 Ton
Larghezza totale
14.6 in
Coupler Type
Tilting Dual Lock™ Pin Grabber
Pins Included
Yes
Lunghezza
24.5 in
Altezza totale
23.7 in
Metodo di trasmissione
Attuatore rotante elicoidale
Portata olio idraulico
19-26,5 lpm (5-7 gpm)
Pressione idraulica - Attuatore
3002.3 psi
Pressione idraulica - Attacco
4641.2 psi
Diametro perno
2 in
Classe della macchina
Miniescavatori da 8 tonnellate
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto
Installazione in fabbriche dedicate
Gamma angolo di inclinazione
90° sinistra/destra
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
Cat
Peso
200.6 lb
Machine Class
415-444 BHL
Larghezza
14.1 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Lunghezza
24.2 in
Pins Included
Yes
Altezza totale
10.9 in
Diametro perno
45/50 mm (1,8/2 pollici)
Classe della macchina
Terne 450
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto
Installazione in fabbriche dedicate
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
Cat
Peso
196.2 lb
Machine Class
7-9 Ton
Larghezza
11.5 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Lunghezza
23.3 in
Pins Included
Yes
Altezza totale
14.6 in
Diametro perno
2 in
Classe della macchina
Miniescavatori da 8 tonnellate
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto
Nessuno richiesto
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
Cat
Peso
337.3 lb
Machine Class
10 Ton
Larghezza
14.9 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Lunghezza
30.5 in
Pins Included
Yes
Altezza totale
7.6 in
Diametro perno
2.4 in
Classe della macchina
Miniescavatori da 10 tonnellate
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto
Installazione in fabbriche dedicate
Utilize one coupler to match existing work tool attachments with new Cat® machines or similarly-sized competitive machines.
Cat
Weight
191.8 lb
Width
13.5 in
Length
27.1 in
Overall Height
15.6 in
Pin Diameter
45 mm/50 mm (1.8 in/2 in)
Machine Class
415-440 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
Cat
Peso
31.7 lb
Larghezza
7.2 in
Lunghezza
11.7 in
Altezza totale
7 in
Diametro perno
1.2 in
Classe della macchina
Miniescavatori da 1-2 tonnellate
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
Cat
Peso
37.5 lb
Machine Class
2 Ton
Larghezza
9.4 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Lunghezza
14.1 in
Pins Included
Yes
Altezza totale
7.6 in
Diametro perno
1.4 in
Classe della macchina
Miniescavatori da 2 tonnellate
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto
Nessuno richiesto
Cat® Pin Lock Couplers are fully compatible with Wain-Roy and Gannon-style buckets.
Cat
Weight
174.2 lb
Width
13.7 in
Length
26 in
Overall Height
16 in
Pin Diameter
2 in
Machine Class
8 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
Cat® Pin Lock Couplers are fully compatible with Wain-Roy and Gannon-style buckets.
Cat
Weight
173.7 lb
Width
13.4 in
Length
24.6 in
Overall Height
17 in
Pin Diameter
1.8 in
Machine Class
7-8 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
1 - 16 di 28 risultati
1 - 16 di 28 risultati