Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione
Zwiększenie wszechstronności maszyny i ogólnej wydajności pracy
Cat
Masa
169.8 lb
Machine Class
5-6 Ton
Szerokość
10.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Długość
20.8 in
Pins Included
Yes
Wysokość całkowita
10.7 in
Średnica sworznia
1.8 in
Klasa maszyny
Minikoparki 5-tonowe
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny
Specjalny zamontowany fabrycznie
Zwiększenie wszechstronności maszyny i ogólnej wydajności pracy
Cat
Masa
211.6 lb
Machine Class
7-9 Ton
Szerokość
14.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Długość
23.4 in
Pins Included
Yes
Wysokość całkowita
13.7 in
Średnica sworznia
2 in
Klasa maszyny
Minikoparki 8-tonowe
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny
Specjalny zamontowany fabrycznie
Zwiększenie wszechstronności maszyny i ogólnej wydajności pracy
Cat
Masa
90.4 lb
Machine Class
3-4 Ton
Szerokość
9.9 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Długość
16.7 in
Pins Included
Yes
Wysokość całkowita
10.5 in
Średnica sworznia
1.6 in
Klasa maszyny
Minikoparki 3–4 tony
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny
Specjalny zamontowany fabrycznie
Lepsza wydajność i oszczędności finansowe dla klientów. Operatorzy zyskują możliwość wychylenia kompatybilnych narzędzi roboczych, co zapewnia większą wszechstronność i wydajność podczas pracy.
Cat
Masa
255.7 lb
Machine Class
5-6 Ton
Szerokość całkowita
11.7 in
Coupler Type
Tilting Dual Lock™ Pin Grabber
Pins Included
Yes
Długość
22.6 in
Wysokość całkowita
21.5 in
Sposób napędu
Spiralny obrotowy element wykonawczy
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego
7,6–15,1 l/min (2–4 gpm)
Ciśnienie oleju hydraulicznego — element wykonawczy
3002.3 psi
Ciśnienie oleju hydraulicznego — złącze osprzętu
3655 psi
Średnica sworznia
1.8 in
Klasa maszyny
Minikoparki 5-tonowe
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny
Specjalny zamontowany fabrycznie
Zakres kąta przechyłu
90° w lewo / w prawo
Zwiększenie wszechstronności maszyny i ogólnej wydajności pracy
Cat
Masa
81.6 lb
Machine Class
3-4 Ton
Szerokość
10.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Długość
16.9 in
Pins Included
Yes
Wysokość całkowita
8.7 in
Średnica sworznia
1.6 in
Klasa maszyny
Minikoparki 3–4 tony
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny
Nie są wymagane
Zwiększenie wszechstronności maszyny i ogólnej wydajności pracy
Cat
Masa
191.8 lb
Machine Class
415-444 BHL
Szerokość
14.1 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Długość
24.2 in
Pins Included
Yes
Wysokość całkowita
10.9 in
Średnica sworznia
45/50 mm (1,8/2 cale)
Klasa maszyny
Koparko-ładowarki 415-444
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny
Nie są wymagane
Zwiększenie wszechstronności maszyny i ogólnej wydajności pracy
Cat
Masa
123.5 lb
Machine Class
5-6 Ton
Szerokość
11.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Długość
20.8 in
Pins Included
Yes
Wysokość całkowita
11.5 in
Średnica sworznia
1.8 in
Klasa maszyny
Minikoparki 5-tonowe
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny
Nie są wymagane
Lepsza wydajność i oszczędności finansowe dla klientów. Operatorzy zyskują możliwość wychylenia kompatybilnych narzędzi roboczych, co zapewnia większą wszechstronność i wydajność podczas pracy.
Cat
Masa
448.2 lb
Machine Class
7-9 Ton
Szerokość całkowita
14.6 in
Coupler Type
Tilting Dual Lock™ Pin Grabber
Pins Included
Yes
Długość
24.5 in
Wysokość całkowita
23.7 in
Sposób napędu
Spiralny obrotowy element wykonawczy
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego
19–26,5 l/min (5–7 gpm)
Ciśnienie oleju hydraulicznego — element wykonawczy
3002.3 psi
Ciśnienie oleju hydraulicznego — złącze osprzętu
4641.2 psi
Średnica sworznia
2 in
Klasa maszyny
Minikoparki 8-tonowe
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny
Specjalny zamontowany fabrycznie
Zakres kąta przechyłu
90° w lewo / w prawo
Zwiększenie wszechstronności maszyny i ogólnej wydajności pracy
Cat
Masa
200.6 lb
Machine Class
415-444 BHL
Szerokość
14.1 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Długość
24.2 in
Pins Included
Yes
Wysokość całkowita
10.9 in
Średnica sworznia
45/50 mm (1,8/2 cale)
Klasa maszyny
Koparko-ładowarki 450
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny
Specjalny zamontowany fabrycznie
Zwiększenie wszechstronności maszyny i ogólnej wydajności pracy
Cat
Masa
196.2 lb
Machine Class
7-9 Ton
Szerokość
11.5 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Długość
23.3 in
Pins Included
Yes
Wysokość całkowita
14.6 in
Średnica sworznia
2 in
Klasa maszyny
Minikoparki 8-tonowe
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny
Nie są wymagane
Zwiększenie wszechstronności maszyny i ogólnej wydajności pracy
Cat
Masa
337.3 lb
Machine Class
10 Ton
Szerokość
14.9 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Długość
30.5 in
Pins Included
Yes
Wysokość całkowita
7.6 in
Średnica sworznia
2.4 in
Klasa maszyny
Minikoparki 10-tonowe
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny
Specjalny zamontowany fabrycznie
Utilize one coupler to match existing work tool attachments with new Cat® machines or similarly-sized competitive machines.
Cat
Weight
191.8 lb
Width
13.5 in
Length
27.1 in
Overall Height
15.6 in
Pin Diameter
45 mm/50 mm (1.8 in/2 in)
Machine Class
415-440 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
Zwiększenie wszechstronności maszyny i ogólnej wydajności pracy
Cat
Masa
31.7 lb
Szerokość
7.2 in
Długość
11.7 in
Wysokość całkowita
7 in
Średnica sworznia
1.2 in
Klasa maszyny
Minikoparki 1–2 tony
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Zwiększenie wszechstronności maszyny i ogólnej wydajności pracy
Cat
Masa
37.5 lb
Machine Class
2 Ton
Szerokość
9.4 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Długość
14.1 in
Pins Included
Yes
Wysokość całkowita
7.6 in
Średnica sworznia
1.4 in
Klasa maszyny
Minikoparki 2-tonowe
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny
Nie są wymagane
Cat® Pin Lock Couplers are fully compatible with Wain-Roy and Gannon-style buckets.
Cat
Weight
174.2 lb
Width
13.7 in
Length
26 in
Overall Height
16 in
Pin Diameter
2 in
Machine Class
8 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
Cat® Pin Lock Couplers are fully compatible with Wain-Roy and Gannon-style buckets.
Cat
Weight
173.7 lb
Width
13.4 in
Length
24.6 in
Overall Height
17 in
Pin Diameter
1.8 in
Machine Class
7-8 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
1 - 16 z 28 wyniki(-ów)
1 - 16 z 28 wyniki(-ów)