Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Bullone cingolo
Testa esagonale Cat®, filettatura 0,625, passo del filettamento 18mm, lunghezza 53 mm
Bullone per cingoli Cat®-M24, filettatura, passo filettatura 1,5 mm, lunghezza 70 mm
Quadrato per cingoli Cat®, dimensione filettatura M2, passo filettato 1,5mm
Testa esagonale Cat®, filettatura 0,750, passo di filettatura 16 mm, lunghezza 63,5 mm
Bullone per cingoli Cat®-M22, filettatura, passo filettatura 1,5 mm, lunghezza 73 mm
Testa esagonale Cat®, dimensione filettatura 1.125, passo filettatura 12 mm, lunghezza 104,78 mm
Bullone per cingoli Cat®, dimensione della filettatura M24, passo della filettatura di 1,5mm, lunghezza 80mm
Testa esagonale Cat®, filettatura 1.000, passo del filettamento 14 mm, lunghezza 92,08 mm
Bullone per cingoli Cat®, dimensione della filettatura 0,875, passo filettatura 9 mm, lunghezza 87,31 mm
Bullone cingolo Cat®, filettatura M18, passo 1,5 mm, lunghezza 59 mm
Dado quadro Cat® per cingolo, filettatura M18, passo 1,5 mm
Bullone per cingoli Cat®, dimensioni filettatura M22, passo filettatura 1,5 mm, lunghezza 108 mm
Cassetta postale a dado a cingoli Cat® (quadrata), dimensione filettatura M24, passo filettatore 1,5mm
Cassetta postale a tavola Cat® (quadrata), dimensione filettatura 1,000, passo filetaggio 14mm
Bullone per cingolo Cat®, filettatura 0,5625, passo 18 mm, lunghezza 41,28 mm
1 - 16 di 292 risultati
1 - 16 di 292 risultati
Cat
Bolt Length (in)
2.48
Tipo di bullone
Bulloni cingolo
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
1,339
Materiale
Acciaio al boro, Liquido di rivestimento
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.087
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,181
Materiale
Acciaio al carbonio
Thread Size (in)
0.025
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.756
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,26
Dimensioni bullone (pollici)
0,9448
Materiale
Lega di zinco, Acciaio al boro, Liquido di rivestimento
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,945
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M22-1.5
Dimensioni bullone (pollici)
0,8661
Materiale
Liquido di rivestimento, Acciaio al carbonio, Lega di zinco
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.26
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.5
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,563
Materiale
Acciaio al carbonio
Thread Size (in)
0.03
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.874
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,26
Dimensioni bullone (pollici)
0,8661
Materiale
Lega di zinco, Acciaio al boro, Liquido di rivestimento
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
4.134
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2,992
Materiale
Acciaio al carbonio
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.15
Tipo di bullone
Bulloni cingolo
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,457
Materiale
Liquido di rivestimento, Acciaio al boro, Lega di zinco
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.641
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2,46
Materiale
Acciaio al carbonio
Thread Size (in)
0.039
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.437
Tipo di bullone
Bulloni cingolo
Grip Length (in)
1,772
Materiale
Acciaio al carbonio
Thread Size (in)
0.034
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.323
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
0,984
Dimensioni bullone (pollici)
0,7086
Materiale
Acciaio al boro, Liquido di rivestimento
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,748
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M18-1.5
Materiale
Acciaio al carbonio, Liquido di rivestimento
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.102
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
4.252
Bolt Type
Track Bolt
Grip Length (in)
3,228
Dimensioni bullone (pollici)
0,8661
Materiale
Acciaio al boro
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
1,339
Thread
RH Fine
Tipo di anello
Dadi cingolo
Altezza (pollici)
1,34
Thread Size (in - TPI) (in)
M24-1.5
Materiale
Lega di zinco, Acciaio al carbonio
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.39
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Rivestimento
Fosfato di zinco + olio
Guida (pollici)
1,50
Thickness (in)
1,535
Altezza (pollici)
1,54
Thread
RH Standard
Tipo di anello
Non specificato
Materiale
Acciaio, Lega di zinco, Acciaio al carbonio
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
Dimensioni filettatura (pollici)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
1.625
Tipo di bullone
Bulloni cingolo
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,843
Dimensioni bullone (pollici)
9/16
Materiale
Liquido di rivestimento, Acciaio al boro
Thread Size (in)
0.022
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH