この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
営業所選択
価格と在庫情報について
トラック ボルト
CAT®スプロケット ボルト
トラック ボルト
トラック ナット
CAT®六角(スレッドサイズ0.750、スレッドピッチ16mm、長さ63.5mm)
トラック ボルト
トラック ボルト
トラック ボルト
トラック ボルト
ローラ マウンチング ボルト
トラック ボルト
トラック ナット
CAT®トラックボルト(ねじサイズM22、ねじピッチ1.5mm、長さ108mm)
トラック ナット
Cat®インチ トラック ナット、1-14スレッド
トラック ボルト
292の1~16 結果
292の1~16 結果
Cat
Bolt Length (in)
2.48
ボルト形式
トラック ボルト
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
1.339
マテリアル
ボロン鋼, コーティング流体
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.087
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1.181
マテリアル
炭素鋼
Thread Size (in)
0.025
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.756
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1.26
ボルト サイズ(in)
0.9448
マテリアル
亜鉛合金, コーティング流体, ボロン鋼
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0.945
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M22-1.5
ボルト サイズ(in)
0.8661
マテリアル
亜鉛合金, コーティング流体, 炭素鋼
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.26
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.5
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1.563
マテリアル
炭素鋼
Thread Size (in)
0.03
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.874
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1.26
ボルト サイズ(in)
0.8661
マテリアル
ボロン鋼, コーティング流体, 亜鉛合金
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
4.134
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2.992
マテリアル
炭素鋼
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.15
ボルト形式
トラック ボルト
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1.457
マテリアル
コーティング流体, 亜鉛合金, ボロン鋼
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.641
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2.46
マテリアル
炭素鋼
Thread Size (in)
0.039
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.437
ボルト形式
トラック ボルト
Grip Length (in)
1.772
マテリアル
炭素鋼
Thread Size (in)
0.034
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.323
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
0.984
ボルト サイズ(in)
0.7086
マテリアル
コーティング流体, ボロン鋼
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0.748
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M18-1.5
マテリアル
コーティング流体, 炭素鋼
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.102
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
4.252
Bolt Type
Track Bolt
Grip Length (in)
3.228
ボルト サイズ(in)
0.8661
マテリアル
ボロン鋼
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
1.339
Thread
RH Fine
ナット形式
トラック ナット
高さ(in)
1.34
Thread Size (in - TPI) (in)
M24-1.5
マテリアル
炭素鋼, 亜鉛合金
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.39
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
コーティング
リン酸亜鉛とオイル
ドライブ(in)
1.50
Thickness (in)
1.535
高さ(in)
1.54
Thread
RH Standard
ナット形式
指定なし
マテリアル
鋼製, 亜鉛合金, 炭素鋼
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
ネジ部サイズ(in)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
1.625
ボルト形式
トラック ボルト
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0.843
ボルト サイズ(in)
9/16
マテリアル
ボロン鋼, コーティング流体
Thread Size (in)
0.022
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH