Trouvez des pièces adaptées d’origine et consultez les schémas des pièces.
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Boulon pour chaîne
Boulon de barbotin Cat®
Boulon pour chaîne
Tête hexagonale Cat®, taille de filet 0,750, pas de filet 16 mm, longueur 63,5 mm
Boulon pour chaîne
Boulon pour chaîne
Boulon pour chaîne
Boulon pour chaîne
Bouton d'ancrage de rouleau
Écrou de chaîne
Boulon pour chaîne
Écrou de chaîne
Boulon de chaîne Cat®, taille de filet M22, pas de filet de 1,5 mm, 108 mm de long
Écrou de chaîne en pouces Cat®, filet 1-14
Boulon pour chaîne
Boulon pour chaîne
1 - 16 sur 293 résultats
1 - 16 sur 293 résultats
Cat
Bolt Length (in)
2.48
Type de boulon
Boulons pour chaîne
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
1,339
Matière
Acier au bore,Fluide Revêtement
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.087
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,181
Matière
Acier au carbone
Thread Size (in)
0.025
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.756
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,26
Taille de vis (in)
0,9448
Matière
Fluide Revêtement,Acier au bore,Alliage de zinc
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.5
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,563
Matière
Acier au carbone
Thread Size (in)
0.03
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.874
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,26
Taille de vis (in)
0,8661
Matière
Acier au bore,Fluide Revêtement,Alliage de zinc
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
4.134
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2,992
Matière
Acier au carbone
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.15
Type de boulon
Boulons pour chaîne
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,457
Matière
Fluide Revêtement,Alliage de zinc,Acier au bore
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.641
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2,46
Matière
Acier au carbone
Thread Size (in)
0.039
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.437
Type de boulon
Boulons pour chaîne
Grip Length (in)
1,772
Matière
Acier au carbone
Thread Size (in)
0.034
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
1,339
Thread
RH Fine
Type d'écrou
Écrous de chaîne
Hauteur (in)
1,34
Thread Size (in - TPI) (in)
M24-1.5
Matière
Alliage de zinc,Acier au carbone
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.39
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.323
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
0,984
Taille de vis (in)
0,7086
Matière
Fluide Revêtement,Acier au bore
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,748
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M18-1.5
Matière
Acier au carbone,Fluide Revêtement
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.102
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
4.252
Bolt Type
Track Bolt
Grip Length (in)
3,228
Taille de vis (in)
0,8661
Matière
Acier au bore
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Revêtement
Phosphate de zinc + huile
Entraînement (in)
1,50
Thickness (in)
1,535
Hauteur (in)
1,54
Thread
RH Standard
Type d'écrou
Non spécifié
Matière
Acier,Acier au carbone,Alliage de zinc
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
Taille de filet (in)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
1.625
Type de boulon
Boulons pour chaîne
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,843
Taille de vis (in)
9/16
Matière
Acier au bore,Fluide Revêtement
Thread Size (in)
0.022
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
4.563
Bolt Type
Track Bolt
Grip Length (in)
2,598
Taille de vis (in)
1 1/4
Matière
Acier au carbone,Acier au bore
Thread Size (in)
0.049
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH