いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット219-6544: アフタクーラ&ライン取付けガスケットキット
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット219-6544: アフタクーラ&ライン取付けガスケットキット
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

112-8186: 内径 88.26 mm シール O リング
112-8186: 内径 88.26 mm シール O リング数量: 2
112-3259: 59.69mm 内径シールOリング
112-3259: 59.69mm 内径シールOリング数量: 2
118-7214: 37.69mm 内径O-リングシール
118-7214: 37.69mm 内径O-リングシール数量: 1
7C-0307: 0.8mm厚ボンネットカバーガスケット
7C-0307: 0.8mm厚ボンネットカバーガスケット数量: 1
4N-2564: 0.826 mm厚アフタクーラガスケット
4N-2564: 0.826 mm厚アフタクーラガスケット数量: 1
109-0076: 50.17 mm 内径シールOリング
109-0076: 50.17 mm 内径シールOリング数量: 6
4N-1320: 0,79mm の厚さのスクエアガスケット
4N-1320: 0,79mm の厚さのスクエアガスケット数量: 2
4N-4307: 0.8mm厚ガスケット
4N-4307: 0.8mm厚ガスケット数量: 1
245-8342: 0.8mm厚の角型ガスケット
245-8342: 0.8mm厚の角型ガスケット数量: 2
112-3258: 46.99mm 内径シール O リング
112-3258: 46.99mm 内径シール O リング数量: 3
4N-8628: 0.8mm厚アフタクーラハウジングガスケット
4N-8628: 0.8mm厚アフタクーラハウジングガスケット数量: 1
3J-7354: 1.83 x 8.92 mm 90A NBR Oリング
3J-7354: 1.83 x 8.92 mm 90A NBR Oリング数量: 1
12の1~12を表示中
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み