Caterpillar
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。
420-8545: オイルクーラおよびラインガスケットキット

420-8545: オイルクーラおよびラインガスケットキット

オイル クーラおよびライン キット

ブランド: Cat

製品画像

420-8545: オイルクーラおよびラインガスケットキット

オイル クーラおよびライン キット

ブランド: Cat

このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

109-0072: 内径40.64mm シールO-リング

数量: 4

109-0074: 内径 91.44 mmシール O リング

数量: 1

109-0077: 内径100.97 mmシールOリング

数量: 2

113-5304: 5.33x50.17 mm 75A FKM Oリング

数量: 3

234-8937: 接着シール付き2.23mm 工具回転カバー

数量: 1

343-8888: 0.8 mm厚シリンダーブロックガスケット

数量: 2

4N-0865: エンジンオイル フィルタ ガスケット

数量: 1

4N-1156: 1.2mmの厚いラジエーターの水ラインのガスケット

数量: 4

4N-1946: 0.8mm厚ガスケット

数量: 1

4N-2199: 0.8mm厚オイルクーラーカバーガスケット

数量: 1

4P-8881: 1.58mm 厚さの冷却系統ガスケット

数量: 1

5P-8068: 37.47 mm内径Oリングシール

数量: 1

6V-5048: 8.92mm の内部の径のO-リングシール

数量: 2

7C-0307: 0.8mm厚ボンネットカバーガスケット

数量: 2

8C-3445: エンジンオイルダストキャップ

数量: 1

8S-5543: 1.6mm の厚いエンジンのシリンダ ヘッド カバー ガスケット

数量: 1

16の1~16を表示中

部品番号420-8545の説明

説明: このキットには,オイル クーラ,オイル フィルタ ベース,および取付けラインを組み立てて再度取り付けるためのガスケットとシールが含まれています。特長: 当社のキットは利便性を考慮して設計されています。包装済みで,単一の部品番号で注文でき,単一の箱に入れられて納品されるため,時間と費用を節約できます。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

部品番号420-8545の仕様

    キット内容物:

    ガスケット,シール

部品番号420-8545と互換性のあるモデル

ガスエンジン

G3412

産業用エンジン

3412 3412E 3412C 3408E 3408B

発電機

SR4

発電機セットエンジン

3412 3408B 3408C 3408 3412C

発電装置

3412C

パワーモジュール

PM3412

エンジン - 機械

3408

船舶用エンジン

3412E 3412

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み