Cat®ターボチャージャは,特定の車両要件に適合しています。エンジン内部の極限状態に耐えるように設計,製造,テストされています。それらは,より多くの空気とそれに比例してより多くの燃料を燃焼室に送り込むことにより,エンジンの効率と容量を向上させます。
厳しいターボチャージャ テスト
Caterpillarは,構造試験,動的試験,耐久性試験など,業界で最も厳しいターボチャージャ認定テストを実施しています。これらのテストは,燃料消費,応答時間,トルク上昇,および熱除去を監視します。
用途に適切なCatターボを選択し,適切なメンテナンス ガイドラインに従うことで,ターボチャージャの効率とエンジン出力を最大限に高めることができます。
トラック,列車,航空機,建設機械のエンジンをターボチャージ
Catターボは以下を実現するように製造されています。
- 厳しい公差 - 精密な寸法を実現することで,特に超高速部品のフィット感と機能を向上させます。この特性により,ターボの寿命が延び,エンジンの運転コストが削減されます。
- 優れたバランス - カートリッジ ブレードの寿命を延ばし,全体的なターボ性能と耐久性を向上させます。テストの結果,一部の競合するホイールにバランス カットがあり,合わせ部品が設計仕様から外れていることがわかりました。
ターボチャージャを搭載しているCaterpillarエンジンとしては,次のものが挙げられます。C13,C15,3116,3126,3306,3406,3406E
Catターボチャージャは特定の車両要件に適合しています
各Catターボチャージャの機能。
- 高品質のコンポーネント – 高効率,広範囲のエア フロー コンプレッサ,高応答タービンなど。最適な気流効率,圧力比,および過渡性能を実現するためにカスタム選択されたコンプレッサとタービン空気のフローの効率,圧力比,過渡性能を最適化するためにカスタム選択したコンプレッサとタービン。エンジン オイル潤滑の流体ベアリング,および高温タービン ハウジングおよびホイール合金。
- 長持ちする設計 – 頑丈なラジアルホイール構造,非接触式ラビリンスシール,耐疲労性コンプレッサ ホイール合金と構造など。