Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングスリーブ ベアリング188-0450: 95.221 mm 外径スリーブベアリング
ホーム
金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングスリーブ ベアリング
188-0450: 95.221 mm 外径スリーブベアリング
188-0450: 95.221 mm 外径スリーブベアリング

Cat®外径95.221 mm15 mmロングスリーブベアリング、冷却システムのハウジングウォーターポンプ用

ブランド: Cat

製品画像
188-0450: 95.221 mm 外径スリーブベアリング
188-0450: 95.221 mm 外径スリーブベアリング
188-0450: 95.221 mm 外径スリーブベアリング
188-0450: 95.221 mm 外径スリーブベアリング
188-0450: 95.221 mm 外径スリーブベアリング

Cat®外径95.221 mm15 mmロングスリーブベアリング、冷却システムのハウジングウォーターポンプ用

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
188-0450の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号188-0450の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
形式: ストレート スリーブ
マテリアル: 鋼で裏打ちされたアルミニウム
内径(mm): 89
外径(mm): 95
全長(mm): 15
内部溝: なし
外部溝: なし
クロス ホール: なし
内径(in): 3.51
外径(in): 3.75
全長(in): 0.59
さらに表示
部品番号188-0450と互換性のあるモデル

船舶関連製品

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8 3608

石油製品

C280-12

エンジン - 発電機セット

3612 3608 3606 C280-16 3616 3608

エンジン - 産業用

3612 G3608 G3612 G3616

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください